Le manopole maschio presentano una texture zigrinata sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste durevoli manopole antiurto, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Materiale filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,437 € - 2,8582 € | 3266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
Fenolico
|
Foro per vite
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fenolico
|
||
37,6283 € - 37,6283 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Acciaio inossidabile
|
Filettato femmina
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
27,7991 € - 27,7991 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Acciaio inossidabile
|
Filettato femmina
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
27,7991 € - 27,7991 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Acciaio inossidabile
|
Filettato femmina
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
35,6912 € - 35,6912 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
47,6014 € - 47,6014 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
18,6636 € - 18,6636 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Acciaio inossidabile
|
Filettato femmina
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
39,068 € - 39,068 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Acciaio inossidabile
|
Filettato femmina
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
27,1578 € - 27,1578 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Acciaio inossidabile
|
Filettato femmina
|
0.709 in
18.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
39,068 € - 39,068 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Acciaio inossidabile
|
Filettato femmina
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
37,6283 € - 37,6283 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Acciaio inossidabile
|
Filettato femmina
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
18,7683 € - 18,7683 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Acciaio inossidabile
|
Filettato femmina
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
23,8203 € - 23,8203 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
27,1578 € - 27,1578 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Acciaio inossidabile
|
Filettato femmina
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
24,4485 € - 24,4485 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
36,0577 € - 36,0577 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
34,1206 € - 34,1206 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
49,1327 € - 49,1327 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
18,6636 € - 18,6636 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Acciaio inossidabile
|
Filettato femmina
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
53,8183 € - 53,8183 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare