Gli ingranaggi a ruote dentate sono uno degli ingranaggi più comuni. Sono noti anche come ingranaggi a denti dritti e sono presenti in numerose applicazioni che richiedono la trasmissione di forza meccanica.
Codice Serie: SR2021
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Numero di dentini | Diametro mozzo | Diametro foro | Diametro esterno | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15,2962 € - 17,5485 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
24
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,5264 € - 1,0529 € | 1561 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
26,8341 € - 30,7583 € | 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
28
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
29,8878 € - 34,2542 € | 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
12,5603 € - 14,4119 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
35
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
6,8259 € - 8,4979 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
29,5423 € - 33,9088 € | Richiedi il lead time qui |
32
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
7,3786 € - 9,1749 € | Richiedi il lead time qui |
96
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
13,9283 € - 16,0009 € | 165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
40
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
3,2748 € - 4,09 € | 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
0,5035 € - 1,007 € | Richiedi il lead time qui |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
12,5603 € - 14,4119 € | Richiedi il lead time qui |
18
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
7,655 € - 9,5066 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
21
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
24,112 € - 27,6493 € | Richiedi il lead time qui |
24
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
19,027 € - 21,8044 € | 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
18,6816 € - 21,4313 € | Richiedi il lead time qui |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
13,9974 € - 16,0562 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
11,8971 € - 13,6381 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
32
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
7,655 € - 9,5066 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
24
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
18,3361 € - 21,0306 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare