Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli estrattori vengono montati sulle schede elettroniche per facilitarne la rimozione in spazi ristretti. Gli estrattori e gli espulsori per PCB vengono montati direttamente sulla scheda, fornendo un appiglio che consente al tecnico di estrarre la scheda senza toccare i circuiti. Gli estrattori fungono da leve, applicando forza meccanica contro il rack o uno chassis per estrarre la scheda. Gli espulsori a effetto leva sono utili per l'inserimento e l'estrazione della scheda.
Codice Serie: SRR1107
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore pannello | Larghezza totale | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4766 € - 1,4766 € | 799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 1,5172 € - 1,5172 € | 341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
| 1,4766 € - 1,4766 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 2,2623 € - 2,2623 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 10320655 | 1,4766 € - 1,4766 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
|
| 1,5172 € - 1,5172 € | 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 1,4405 € - 1,4405 € | Richiedi il lead time qui |
0.094 in
2.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.646 in
16.4 mm