Menu Ricerca

Inserti e morsetti Versagrip

In produzione

Questi inserti e morsetti Versagrip hanno una presa rinforzata con denti perforanti progettati per mordere il pezzo da lavorare, limitando i movimenti laterali e orizzontali. Sono in grado di afferrare anche i pezzi tagliati a fiamma e con angoli di spoglia negativi.

Questi inserti e morsetti forniscono una presa sicura e regolabile su oggetti di forma irregolare, tubi circolari o superfici piane. La forza di serraggio può essere regolata per soddisfare le esigenze specifiche dell'applicazione, garantendo un'eccellente stabilità e una corretta distribuzione della forza, riducendo al minimo la possibilità di slittamento o movimento durante il funzionamento.

Sono semplici da installare nell'applicazione e solitamente utilizzati nell'idraulica, nelle applicazioni elettriche, nella lavorazione e nel settore automobilistico.

  • Hanno un'impugnatura rinforzata con denti perforanti progettati per mordere il pezzo in lavorazione.
  • Garantiscono una presa sicura e modulabile su oggetti di forma irregolare.
  • Utilizzati nell'idraulica, nelle applicazioni elettriche, nella lavorazione e nel settore automobilistico.
Materiale: Acciaio, Acciaio temprato Codice Serie: SR12036

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h2 h1 d1 Tipo Acquista
47,4985 € - 59,3783 € Richiedi il lead time qui
6.73
11.94
19.0-19.05
Pinza
39,0218 € - 45,9098 € Richiedi il lead time qui
5.9
9.5
19.1
Morsetto
Inserti di supporto Versagrip 11.94 M5 Acciaio

20266257

Fascia di prezzo
59,3783 € - 47,4985 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Pinza
  • h1
    11.94
  • h2
    6.73
  • h3
    5.21
  • d1
    19.0-19.05
Morsetto Versagrip 9.5 M5 Acciaio temprato

20267551

Fascia di prezzo
45,9098 € - 39,0218 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Morsetto
  • h1
    9.5
  • h2
    5.9
  • d1
    19.1
  • d2
    M5