Gli inserti filettati rotondi presentano una filettatura interna per i piedini scorrevoli e piedini di livellamento regolabili. Le loro filettature metalliche assicurano un'accoppiamento regolare, sicuro e durevole, mentre i due pezzi stampati si adattano perfettamente ai tubi.Le filettature metalliche consentono una perfetta aderenza, sicura e duratura, mentre i due pezzi modellati si inseriscono perfettamente nei tubi.Hanno una filettatura interna per ospitare piedini di livellamento regolabili e staffeSono ideali per applicazioni gravose e realizzati in lega di alluminio pressofuso. Materiale: HDPE, PA Colore: Nero, Grigio Codice Serie: SR1571, SR5438
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | H | Colore | Dimensioni vite | h | Capacità massima di carico statico | D | Intervallo spessore parete compatibile | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,1596 € - 25,0709 € | 113 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.654 in
42.0 mm
|
Nero
|
M12
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
12,1596 € - 25,0709 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.654 in
42.0 mm
|
Nero
|
M10
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
12,9748 € - 12,9748 € | Richiedi il lead time qui |
1.654 in
42.0 mm
|
Nero
|
M20
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
0,2669 € - 0,5606 € | 6863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Grigio
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
0,2146 € - 0,4507 € | 392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Grigio
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
25,2565 € - 25,2565 € | Richiedi il lead time qui |
1.654 in
42.0 mm
|
Nero
|
M20
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
7,0228 € - 47,7044 € | Richiedi il lead time qui |
1.654 in
42.0 mm
|
Nero
|
M12
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
13,6519 € - 13,6519 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.929 in
49.0 mm
|
Nero
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
13,2097 € - 13,2097 € | Richiedi il lead time qui |
1.929 in
49.0 mm
|
Nero
|
M20
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
10286043 | 0,4561 € - 0,9578 € | 12126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|
0,6479 € - 1,3607 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
0,4883 € - 1,0254 € | 2950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
0,6238 € - 1,31 € | 10308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
0,4802 € - 1,0085 € | 7750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
0,4078 € - 0,8564 € | 11302 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
0,1998 € - 0,4197 € | 66165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
0,2079 € - 0,4366 € | 7540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
1,5293 € - 3,2116 € | 462 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
Nero
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
0,5996 € - 1,2592 € | 786 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
0,4655 € - 1,2548 € | 3077 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare