Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.
Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.
Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.
Materiale: ABS, LDPE, PE, TPR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | AxA | h | Colore | Materiale | Finitura | t | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0873 € - 0,1359 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
Ruvido
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
0,0608 € - 0,0946 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Nero
|
ABS
|
Ruvido
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
0,1147 € - 0,1785 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
Ruvido
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
0,0591 € - 0,0919 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Nero
|
ABS
|
Ruvido
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
0,1097 € - 0,1706 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
Ruvido
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
0,3222 € - 0,5013 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
0,1284 € - 0,1997 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
Ruvido
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
0,125 € - 0,1944 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
Ruvido
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
0,3137 € - 0,488 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
Ruvido
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
0,2169 € - 0,3375 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Argento
|
ABS
|
Metallico
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
0,3154 € - 0,4907 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
Ruvido
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
0,1198 € - 0,1864 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare