Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti per tubi quadrati vengono sono componenti di protezione multifunzionali. Nella fase finale di un progetto, quando è richiesta una protezione elevata dagli urti, lo spessore della testa dell'inserto per tubi la garantisce efficacemente. La funzione principale è impedire l’ingresso di contaminanti come sporco, polvere e umidità, oltre a proteggere da bordi taglienti. Si inseriscono facilmente a mano o con un martello per un montaggio rapido. Sono comunemente utilizzati nelle applicazioni di formatura di tubi metallici per arredamento industriale, veicoli specializzati, segnaletica stradale e impalcature.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Nero Codice Serie: SRILQPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h | AxA | h1 | Spessore massimo parete | Minimum Wall Thickness | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9656 € - 1,5021 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,1705 € - 0,1895 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 1,3236 € - 1,4706 € | 1070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
| 0,2022 € - 0,2246 € | 4750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,1097 € - 0,1219 € | 7900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,0321 € - 0,0499 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
||
| 0,4321 € - 0,4802 € | 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
||
| 0,0368 € - 0,0408 € | 22500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 1,0889 € - 1,6938 € | 790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 0,0337 € - 0,0525 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,0859 € - 0,1337 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,1621 € - 0,1802 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| 0,2325 € - 0,2584 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| 0,1207 € - 0,1341 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 1,5913 € - 2,4753 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,1328 € - 0,1476 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 1,1433 € - 1,7785 € | 540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 0,0355 € - 0,0552 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,0312 € - 0,0486 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
||
| 1,2605 € - 1,4006 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.197 in
5.0 mm