Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti multiuso per tubi quadrati sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è fondamentale. Si inseriscono saldamente in tubi, pali o aste quadrati e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena lavorati.
Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.
Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.
Materiale: LDPE Colore: Grigio, Bianco, Nero Codice Serie: SRILQ
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h | Colore | AxA | h1 | Spessore massimo parete | Minimum Wall Thickness | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0289 € - 0,045 € | 68094 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0844 € - 0,1314 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0838 € - 0,1304 € | 5873 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,4216 € - 0,6559 € | 2938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
Nero
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0346 € - 0,0539 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0305 € - 0,0474 € | 30000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 1,2298 € - 1,9131 € | 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1789 € - 0,2783 € | 1960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
Nero
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0329 € - 0,0512 € | 15500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0429 € - 0,0668 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Nero
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1071 € - 0,1666 € | 3040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1296 € - 0,2016 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
Nero
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,144 € - 0,224 € | 3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0313 € - 0,0487 € | 36000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0973 € - 0,1514 € | 3850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0465 € - 0,0723 € | 7406 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1972 € - 0,3068 € | 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
Nero
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,1154 € - 1,7351 € | 470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
Nero
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0359 € - 0,0558 € | 8745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1664 € - 0,2588 € | 2350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare