Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti multiuso per tubi quadrati sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è fondamentale. Si inseriscono saldamente in tubi, pali o aste quadrati e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena lavorati.
Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.
Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Grigio, Bianco, Nero Codice Serie: SRILQ
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h | Colore | AxA | h1 | Spessore massimo parete | Minimum Wall Thickness | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
0.571 in
14.5 mm
|
Bianco
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.571 in
14.5 mm
|
Grigio
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.571 in
14.5 mm
|
Bianco
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.827 in
21.0 mm
|
Grigio
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
Bianco
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.063 in
27.0 mm
|
Grigio
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
Bianco
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.063 in
27.0 mm
|
Bianco
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
Grigio
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.453 in
11.5 mm
|
Bianco
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.571 in
14.5 mm
|
Bianco
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.571 in
14.5 mm
|
Bianco
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
Grigio
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.827 in
21.0 mm
|
Bianco
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.453 in
11.5 mm
|
Bianco
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
Grigio
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
Bianco
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.453 in
11.5 mm
|
Bianco
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.453 in
11.5 mm
|
Grigio
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.453 in
11.5 mm
|
Grigio
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare