Menu Ricerca

Inserti quadrati per tubi - Multiuso

Disponibile

Gli inserti multiuso per tubi quadrati sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è fondamentale. Si inseriscono saldamente in tubi, pali o aste quadrati e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena lavorati.

Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.

Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.

  • Si adatta perfettamente a tubi, pali o aste quadrati.
  • Facili da installare manualmente o con un martello.
  • Utilizzati nella costruzione di macchine o dove è richiesto un tubo strutturale.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Grigio, Bianco, Nero Codice Serie: SRILQ

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
102 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h Colore AxA h1 Spessore massimo parete Minimum Wall Thickness Acquista
Richiedi il lead time qui
12.0 mm
Grigio
10.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
Richiedi il lead time qui
25.0 mm
Bianco
120.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
2.5 mm
Richiedi il lead time qui
11.5 mm
Grigio
18.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
Richiedi il lead time qui
11.5 mm
Bianco
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Richiedi il lead time qui
12.0 mm
Grigio
12.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
Richiedi il lead time qui
27.0 mm
Bianco
150.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
Richiedi il lead time qui
12.0 mm
Grigio
22.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
Richiedi il lead time qui
12.0 mm
Bianco
12.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
Richiedi il lead time qui
11.5 mm
Grigio
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Richiedi il lead time qui
24.0 mm
Bianco
100.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
Richiedi il lead time qui
24.0 mm
Grigio
110.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Richiedi il lead time qui
27.0 mm
Grigio
150.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Richiedi il lead time qui
34.5 mm
Nero
200.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
3.0 mm
Richiedi il lead time qui
12.0 mm
Bianco
10.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
Richiedi il lead time qui
12.0 mm
Grigio
13.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0.5 mm
Richiedi il lead time qui
12.0 mm
Bianco
13.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0.5 mm
Richiedi il lead time qui
21.0 mm
Bianco
65.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Richiedi il lead time qui
21.0 mm
Grigio
76.2 mm
6.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
Richiedi il lead time qui
14.5 mm
Bianco
35.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
Richiedi il lead time qui
14.5 mm
Grigio
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
  • di 6
Quadrato Inserto per tubi 10.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Grigio LDPE - PIR

20771874


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    10.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
Quadrato Inserto per tubi 120.0 mm 2.5 mm 6.0 mm Bianco LDPE

20771997


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    120.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Spessore massimo parete
    6.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 18.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Grigio LDPE - PIR

20772239


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Bianco LDPE - PIR

20772338


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 12.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Grigio LDPE - PIR

20772017


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 150.0 mm 5.0 mm 8.0 mm Bianco LDPE

20772130


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    150.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Spessore massimo parete
    8.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 22.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Grigio LDPE - PIR

20772352


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
Quadrato Inserto per tubi 12.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Bianco LDPE - PIR

20772024


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grigio LDPE - PIR

20772314


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 100.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Bianco LDPE - PIR

20771775


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 110.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Grigio LDPE - PIR

20771904


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 150.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Grigio LDPE

20772079


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    150.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 200.0 mm 3.0 mm 7.0 mm Nero LDPE

20772260


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    200.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Spessore massimo parete
    7.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 10.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Bianco LDPE - PIR

20771881


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    10.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
Quadrato Inserto per tubi 13.0 mm 0.5 mm 2.0 mm Grigio LDPE - PIR

20772031


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 13.0 mm 0.5 mm 2.0 mm Bianco LDPE - PIR

20772048


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Bianco LDPE - PIR

20773496


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 76.2 mm 2.5 mm 5.0 mm Grigio LDPE

20773786


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 35.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Bianco LDPE - PIR

20772628


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Grigio LDPE - PIR

20773151


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm