Menu Ricerca

Inserti rettangolari per tubi - Multiuso

Disponibile

Gli inserti multiuso per tubi rettangolari sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è fondamentale. Si inseriscono saldamente in tubi rettangolari e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena lavorati.

Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.

Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.

  • Ideali quando l'estetica non è fondamentale.
  • Si adatta perfettamente ai tubi rettangolari, evitando la contaminazione e offrendo sicurezza.
  • Facili da installare manualmente o con un martello.
Materiale: LDPE Colore: Bianco, Grigio, Nero Codice Serie: SRILR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
68 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità B h A h1 Spessore massimo parete Minimum Wall Thickness Acquista
0,4045 € - 0,6293 € 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
15.0 mm
90.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,3852 € - 0,5993 € 415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
14.5 mm
100.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,7504 € - 1,1673 € 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
28.0 mm
150.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,4379 € - 0,6812 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
24.0 mm
120.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
2.0 mm
0,9315 € - 1,449 € 207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
27.0 mm
150.0 mm
7.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,2603 € - 0,405 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
14.5 mm
120.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
0,288 € - 0,4481 € 520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
21.5 mm
120.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,4657 € - 0,7245 € 840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
21.5 mm
150.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,621 € - 0,966 € 756 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
24.5 mm
140.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,2974 € - 0,4627 € 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
21.5 mm
120.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,4657 € - 0,7245 € 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
25.0 mm
120.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,0884 € - 0,1376 € 6224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
12.0 mm
45.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,132 € - 0,2053 € 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
15.0 mm
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,1207 € - 0,1878 € 2499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
14.4 mm
60.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0,0979 € - 0,1523 € 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
14.5 mm
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1027 € - 0,1598 € 755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
14.0 mm
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0857 € - 0,1334 € 1999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
14.5 mm
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,066 € - 0,1026 € 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
12.0 mm
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0385 € - 0,0599 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.5 mm
35.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0551 € - 0,0857 € 7700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
12.0 mm
50.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
1.0 mm
  • di 4
Inserto rettangolare per tubi 90.0 mm 45.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Nero LDPE

20591168

Fascia di prezzo
0,6293 € - 0,4045 €

Livelli di giacenza
1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    90.0 mm
  • B
    45.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 100.0 mm 40.0 mm Nero LDPE

20591229

Fascia di prezzo
0,5993 € - 0,3852 €

Livelli di giacenza
415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi Nero LDPE

20591373

Fascia di prezzo
1,1673 € - 0,7504 €

Livelli di giacenza
120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi Nero LDPE

20591311

Fascia di prezzo
0,6812 € - 0,4379 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 150.0 mm 100.0 mm Nero LDPE

20591397

Fascia di prezzo
1,449 € - 0,9315 €

Livelli di giacenza
207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi Nero LDPE

20591274

Fascia di prezzo
0,405 € - 0,2603 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi Nero LDPE

20591281

Fascia di prezzo
0,4481 € - 0,288 €

Livelli di giacenza
520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserto rettangolare per tubi Nero LDPE

20591359

Fascia di prezzo
0,7245 € - 0,4657 €

Livelli di giacenza
840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    150.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi Nero LDPE

20591342

Fascia di prezzo
0,966 € - 0,621 €

Livelli di giacenza
756 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    140.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi Nero LDPE

20591298

Fascia di prezzo
0,4627 € - 0,2974 €

Livelli di giacenza
480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserto rettangolare per tubi Nero LDPE

20591328

Fascia di prezzo
0,7245 € - 0,4657 €

Livelli di giacenza
360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 45.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Nero LDPE

20590871

Fascia di prezzo
0,1376 € - 0,0884 €

Livelli di giacenza
6224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 35.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Nero LDPE

20590994

Fascia di prezzo
0,2053 € - 0,132 €

Livelli di giacenza
2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    35.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 4.0 mm Nero LDPE

20590970

Fascia di prezzo
0,1878 € - 0,1207 €

Livelli di giacenza
2499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE

20590949

Fascia di prezzo
0,1523 € - 0,0979 €

Livelli di giacenza
2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE

20590956

Fascia di prezzo
0,1598 € - 0,1027 €

Livelli di giacenza
755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE

20590901

Fascia di prezzo
0,1334 € - 0,0857 €

Livelli di giacenza
1999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 40.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE

20590840

Fascia di prezzo
0,1026 € - 0,066 €

Livelli di giacenza
2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero LDPE

20590789

Fascia di prezzo
0,0599 € - 0,0385 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero LDPE

20590888

Fascia di prezzo
0,0857 € - 0,0551 €

Livelli di giacenza
7700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm