20774219
20774219
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 45 - 224 | 1,1505 € |
| 225 + | 1,0355 € |
| D | 127.0 mm |
|---|---|
| D | 5 in |
| H1 | 6.0 mm |
| H1 | 0.236 in |
| h | 1.299 in |
| h | 33.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.126 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.2 mm |
| Spessore massimo parete | 7.0 mm |
| Spessore massimo parete | 0.276 in |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Colore | Bianco |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Materiale | LDPE |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare