Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti multiuso per tubi rotondi sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è una priorità. Si inseriscono saldamente in tubi, pali o aste rotondi e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena tagliati.
Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.
Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.
Materiale: LDPE Colore: Grigio, Bianco, Nero Codice Serie: SRILT
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | H1 | Colore | h | Spessore massimo parete | D | Minimum Wall Thickness | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9674 € - 1,0749 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
Grigio
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,019 € - 1,1323 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
Grigio
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,8849 € - 0,9833 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
Bianco
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0204 € - 0,0226 € | Richiedi il lead time qui |
0.138 in
3.5 mm
|
Grigio
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,9674 € - 1,0749 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
Bianco
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9724 € - 1,0804 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
Bianco
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2594 € - 0,2882 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
Grigio
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5232 € - 0,5813 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
Grigio
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,688 € - 0,7644 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
Grigio
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3502 € - 0,3891 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
Grigio
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2854 € - 0,3171 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
Bianco
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1417 € - 0,1575 € | Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
Bianco
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2961 € - 0,329 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
Bianco
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2467 € - 0,2741 € | Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
Bianco
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,5232 € - 0,5813 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
Bianco
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0582 € - 0,0647 € | Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
Bianco
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3502 € - 0,5448 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,9724 € - 1,5126 € | 123 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,46 € - 1,6222 € | 74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,0845 € - 1,205 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare