Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 177.8 mm 3.2 mm- 8.0 mm Bianco LDPE

Questo inserto multiuso per tubi rotondi si adatta perfettamente a tubi, pali o aste rotondi evitando la contaminazione e garantendo la sicurezza dell'applicazione. È di colore bianco e realizzato in LDPE. Può essere facilmente installato manualmente o con un martello per un montaggio rapido.
Codice articolo Essentra :

20774639

Codice articolo precedente:

20774639

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 99 2,1863 €
100 + 1,9676 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

43,73 €

20 x 2,1863 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 177.8 mm
H1 6.0 mm
h 34.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.2 mm
Spessore massimo parete 8.0 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Bianco
Codice doganale 3923509000
Materiale LDPE

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci