Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 48.0 mm 1.2 mm- 3.6 mm Bianco LDPE - PIR

Questo inserto multiuso per tubi rotondi si adatta perfettamente a tubi, pali o aste rotondi evitando la contaminazione e garantendo la sicurezza dell'applicazione. È di colore bianco e realizzato in LDPE. Può essere facilmente installato manualmente o con un martello per un montaggio rapido.
Codice articolo Essentra :

20776121

Codice articolo precedente:

20776121

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
800 - 3999 0,1058 €
4000 + 0,0952 €
Confezione standard: 800

Ordina a multipli di 800

Totale ordine:

84,64 €

800 x 0,1058 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 48.0 mm
H1 5.0 mm
h 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.2 mm
Spessore massimo parete 3.6 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Bianco
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Materiale LDPE - PIR

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci