Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20776237
20776237
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,1152 € |
| 2500 + | 0,1036 € |
| D | 50.0 mm |
|---|---|
| D | 1.969 in |
| H1 | 5.0 mm |
| H1 | 0.197 in |
| h | 0.453 in |
| h | 11.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Spessore massimo parete | 2.5 mm |
| Spessore massimo parete | 0.098 in |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Colore | Bianco |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Materiale | LDPE - PIR |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare