Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 55.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Grigio LDPE - PIR

Questo inserto multiuso per tubi rotondi si adatta perfettamente a tubi, pali o aste rotondi evitando la contaminazione e garantendo la sicurezza dell'applicazione. È di colore grigio e realizzato in LDPE. Può essere facilmente installato manualmente o con un martello per un montaggio rapido.
Codice articolo Essentra :

20776299

Codice articolo precedente:

20776299

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,1575 €
2500 + 0,1417 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

78,75 €

500 x 0,1575 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 55.0 mm
H1 5.0 mm
h 14.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Spessore massimo parete 3.0 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Grigio
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Materiale LDPE - PIR

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci