Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 76.0 mm 3.5 mm 6.0 mm Grigio LDPE - PIR

Questo inserto multiuso per tubi rotondi si adatta perfettamente a tubi, pali o aste rotondi evitando la contaminazione e garantendo la sicurezza dell'applicazione. È di colore grigio e realizzato in LDPE. Può essere facilmente installato manualmente o con un martello per un montaggio rapido.
Codice articolo Essentra :

20776589

Codice articolo precedente:

20776589

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 999 0,3227 €
1000 + 0,2904 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

64,54 €

200 x 0,3227 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 76.0 mm
H1 6.0 mm
h 21.5 mm
Minimum Wall Thickness 3.5 mm
Spessore massimo parete 6.0 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Grigio
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Materiale LDPE - PIR

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci