20776794
20776794
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 150 - 749 | 0,4456 € |
| 750 + | 0,4011 € |
| D | 88.9 mm |
|---|---|
| D | 3.5 in |
| H1 | 0.236 in |
| H1 | 6.0 mm |
| h | 21.5 mm |
| h | 0.846 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Spessore massimo parete | 4.0 mm |
| Spessore massimo parete | 0.157 in |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Colore | Grigio |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Materiale | LDPE - PIR |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare