Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 80.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Grigio LDPE

Questo inserto multiuso per tubi rotondi si adatta perfettamente a tubi, pali o aste rotondi evitando la contaminazione e garantendo la sicurezza dell'applicazione. È di colore grigio e realizzato in LDPE. Può essere facilmente installato manualmente o con un martello per un montaggio rapido.
Codice articolo Essentra :

20777364

Codice articolo precedente:

20777364

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
175 - 874 0,7644 €
875 + 0,688 €
Confezione standard: 175

Ordina a multipli di 175

Totale ordine:

133,77 €

175 x 0,7644 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 80.0 mm
H1 4.0 mm
h 21.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Spessore massimo parete 5.5 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Grigio
Codice doganale 3923509000
Materiale LDPE

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci