Menu Ricerca

Inserti rotondi per tubi - Multiuso

Disponibile

Gli inserti multiuso per tubi rotondi sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è una priorità. Si inseriscono saldamente in tubi, pali o aste rotondi e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena tagliati.

Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.

Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.

  • Ideali quando l'estetica non è fondamentale.
  • Si adatta perfettamente ai tubi rotondi, evitando la contaminazione e offrendo sicurezza.
  • Facili da installare manualmente o con un martello.
Materiale: LDPE Colore: Grigio, Bianco, Nero Codice Serie: SRILT

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
198 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità H1 Colore h Spessore massimo parete D Minimum Wall Thickness Acquista
0,0745 € - 0,0828 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Grigio
11.5 mm
3.0 mm
40.0 mm
1.0 mm
0,1235 € - 0,1372 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Bianco
14.5 mm
2.7 mm
57.2 mm
1.2 mm
0,0955 € - 0,1062 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Grigio
11.5 mm
3.0 mm
36.0 mm
1.0 mm
0,1547 € - 0,1719 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Grigio
21.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
0,1547 € - 0,1719 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Bianco
21.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
0,0883 € - 0,0981 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Grigio
11.5 mm
2.5 mm
43.0 mm
2.0 mm
0,2202 € - 0,2446 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Grigio
21.0 mm
3.5 mm
65.0 mm
1.5 mm
0,452 € - 0,5022 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Bianco
21.0 mm
6.0 mm
88.9 mm
3.5 mm
0,1296 € - 0,144 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Grigio
11.5 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
0,0952 € - 0,1058 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Grigio
11.5 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
2,5822 € - 2,8691 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Bianco
34.0 mm
7.5 mm
165.0 mm
3.2 mm
0,2202 € - 0,2446 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Bianco
21.0 mm
3.5 mm
65.0 mm
1.5 mm
0,1036 € - 0,1152 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Bianco
11.5 mm
2.5 mm
50.0 mm
1.0 mm
0,1296 € - 0,144 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Bianco
11.5 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
0,0224 € - 0,0249 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Bianco
11.5 mm
2.0 mm
14.0 mm
1.0 mm
0,2636 € - 0,2929 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Bianco
11.5 mm
3.0 mm
27.0 mm
1.0 mm
0,0745 € - 0,0828 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Bianco
11.5 mm
3.0 mm
40.0 mm
1.0 mm
0,1235 € - 0,1372 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Grigio
14.5 mm
2.7 mm
57.2 mm
1.2 mm
0,0312 € - 0,0347 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Grigio
11.5 mm
2.5 mm
19.0 mm
1.0 mm
0,0698 € - 0,0776 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Grigio
11.5 mm
3.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
  • di 10
Inserto rotondo per tubi 40.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Grigio LDPE - PIR

20775728

Fascia di prezzo
0,0828 € - 0,0745 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 57.2 mm 1.2 mm 2.7 mm Bianco LDPE - PIR

20776336

Fascia di prezzo
0,1372 € - 0,1235 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    57.2 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Spessore massimo parete
    2.7 mm
Inserto rotondo per tubi 36.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grigio LDPE

20777340

Fascia di prezzo
0,1062 € - 0,0955 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    36.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 60.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Grigio LDPE - PIR

20776367

Fascia di prezzo
0,1719 € - 0,1547 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    60.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
Inserto rotondo per tubi 60.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Bianco LDPE - PIR

20776374

Fascia di prezzo
0,1719 € - 0,1547 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    60.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
Inserto rotondo per tubi 43.0 mm 2.0 mm- 2.5 mm Grigio LDPE - PIR

20775940

Fascia di prezzo
0,0981 € - 0,0883 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    43.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
Inserto rotondo per tubi 65.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Grigio LDPE - PIR

20776510

Fascia di prezzo
0,2446 € - 0,2202 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    65.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
Inserto rotondo per tubi 88.9 mm 3.5 mm 6.0 mm Bianco LDPE - PIR

20776756

Fascia di prezzo
0,5022 € - 0,452 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    88.9 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Spessore massimo parete
    6.0 mm
Inserto rotondo per tubi 50.0 mm 2.5 mm- 4.5 mm Grigio LDPE - PIR

20776169

Fascia di prezzo
0,144 € - 0,1296 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.5 mm
Inserto rotondo per tubi 48.0 mm 1.2 mm- 3.6 mm Grigio LDPE - PIR

20776114

Fascia di prezzo
0,1058 € - 0,0952 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    48.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Spessore massimo parete
    3.6 mm
Inserto rotondo per tubi 165.0 mm 3.2 mm 7.5 mm Bianco LDPE

20777326

Fascia di prezzo
2,8691 € - 2,5822 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    165.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
  • Spessore massimo parete
    7.5 mm
Inserto rotondo per tubi 65.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Bianco LDPE - PIR

20776527

Fascia di prezzo
0,2446 € - 0,2202 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    65.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
Inserto rotondo per tubi 50.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Bianco LDPE - PIR

20776237

Fascia di prezzo
0,1152 € - 0,1036 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
Inserto rotondo per tubi 50.0 mm 2.5 mm- 4.5 mm Bianco LDPE - PIR

20776176

Fascia di prezzo
0,144 € - 0,1296 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.5 mm
Inserto rotondo per tubi 14.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Bianco LDPE - PIR

20774356

Fascia di prezzo
0,0249 € - 0,0224 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 27.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Bianco LDPE - PIR

20775155

Fascia di prezzo
0,2929 € - 0,2636 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    27.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 40.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Bianco LDPE - PIR

20775735

Fascia di prezzo
0,0828 € - 0,0745 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 57.2 mm 1.2 mm- 2.7 mm Grigio LDPE - PIR

20776329

Fascia di prezzo
0,1372 € - 0,1235 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    57.2 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Spessore massimo parete
    2.7 mm
Inserto rotondo per tubi 19.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Grigio LDPE - PIR

20774783

Fascia di prezzo
0,0347 € - 0,0312 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    19.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
Inserto rotondo per tubi 35.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Grigio LDPE - PIR

20775582

Fascia di prezzo
0,0776 € - 0,0698 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    35.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm