Menu Ricerca

Leva di blocco 65.0 mm M8 Acciaio inossidabile Grigio

Le maniglie di serraggio per impieghi gravosi in acciaio inossidabile si azionano semplicemente sollevando e ruotando. Ideali per il settore medico, farmaceutico e della trasformazione alimentare.
Codice articolo Essentra :

10285626

Codice articolo precedente:

498506

20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 118,0145 €
10 + 59,5707 €
Confezione standard: 10

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

118,01 €

1 x 118,0145 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore del pulsante Grigio
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile
Tipo di montaggio Stud
Materiale filettatura Acciaio inossidabile
Altezza base 13.5 mm
Diametro corpo 50.0 mm
Lunghezza maniglia 65.0 mm
Raggio maniglia 65.0 mm
Altezza totale 50.0 mm
Lunghezza filetto 40.0 mm
Dimensioni filettatura M8
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci