Le leve di serraggio maschio con impugnatura a goccia sono azionate mediante una semplice azione di rotazione e sollevamento con un pulsante per lo sblocco e la regolazione. L'impugnatura a goccia permette un pratico posizionamento strategico per una leva ottimale, consentendo anche un risparmio di spazio e evitando un inutile ingombro.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Altezza totale | Raggio maniglia | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148,9142 € - 148,9142 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 59,5707 € - 118,0145 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 3,0261 € - 3,8137 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,2246 € - 3,7584 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 74,4144 € - 74,4144 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 52,0633 € - 54,7906 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 85,1215 € - 168,6267 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 3,1601 € - 3,8137 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 58,25 € - 58,25 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 112,6388 € - 223,1575 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 55,8816 € - 110,7196 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 109,5957 € - 217,1287 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 11,0098 € - 12,2155 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 103,9113 € - 103,9113 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 3,4959 € - 4,3664 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,5511 € - 4,4078 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 14,7706 € - 14,7706 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 19,7085 € - 20,7564 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 7,0336 € - 7,8087 € | 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 7,6795 € - 8,5408 € | 230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare