Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I magneti in neodimio sono disponibili con rivestimento nichelato che protegge il fragile materiale di cui è fatto il magnete e contribuisce a evitare la corrosione nelle applicazioni miniaturizzate. La versione in nichel è disponibile in numerose forme e dimensioni. La gamma include anche magneti per spina circolare verniciati a polvere nera, che hanno una resistenza magnetica superiore per le loro piccole dimensioni..
Codice Serie: SR2332, SR2335
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forza di trazione | Forma | Polarità | Dimensioni complessive | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2511 € - 1,6879 € | 893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 1,9295 € - 2,2415 € | 131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 1,5975 € - 1,8539 € | 858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 0,402 € - 0,4477 € | 397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 0,8428 € - 1,0789 € | 235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 1,1358 € - 3,5393 € | 880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.3 kg
0.3 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 3,4275 € - 3,457 € | 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 kg
1.5 kg
|
Barra
|
Nord e Sud
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 2,4502 € - 2,4502 € | Richiedi il lead time qui |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 7,2516 € - 13,5032 € | Richiedi il lead time qui |
2.5 kg
2.5 kg
|
Barra
|
Nord e Sud
|
50.0 mm
50.0 mm
|
||
| 4,0082 € - 4,4165 € | 236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 kg
1.5 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 5,5371 € - 5,5371 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 1,0296 € - 1,1443 € | 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
192.0 kg
192.0 kg
|
Cilindrico
|
Nord
|
88.0 mm
88.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
22.0 kg
22.0 kg
|
Cilindrico
|
Nord
|
31.0 mm
31.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
105.0 kg
105.0 kg
|
Cilindrico
|
Nord
|
66.0 mm
66.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
22.0 kg
22.0 kg
|
Cilindrico
|
Nord
|
31.0 mm
31.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
6.0 kg
6.0 kg
|
Cilindrico
|
Nord
|
12.0 mm
12.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
105.0 kg
105.0 kg
|
Cilindrico
|
Nord
|
66.0 mm
66.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
192.0 kg
192.0 kg
|
Cilindrico
|
Nord
|
88.0 mm
88.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
13.0 kg
13.0 kg
|
Cilindrico
|
Nord
|
22.0 mm
22.0 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare