I magneti in neodimio sono disponibili con rivestimento nichelato che protegge il fragile materiale di cui è fatto il magnete e contribuisce a evitare la corrosione nelle applicazioni miniaturizzate. La versione in nichel è disponibile in numerose forme e dimensioni. La gamma include anche magneti per spina circolare verniciati a polvere nera, che hanno una resistenza magnetica superiore per le loro piccole dimensioni..
Codice Serie: SR2332, SR2335
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forza di trazione | Forma | Polarità | Dimensioni complessive | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,416 € - 3,027 € | 434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.1 kg
5.1 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 0,5012 € - 0,6276 € | Richiedi il lead time qui |
0.8 kg
0.8 kg
|
Cilindrico
|
Nord
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 5,9485 € - 7,4357 € | 514 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.7 kg
4.7 kg
|
Cilindrico
|
Nord
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 28,7013 € - 35,894 € | Richiedi il lead time qui |
24.8 kg
24.8 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 0,8081 € - 1,0108 € | 122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.7 kg
0.7 kg
|
Cilindrico
|
Sud
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 0,6817 € - 0,8525 € | 281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.6 kg
0.6 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 2,7493 € - 3,4297 € | 407 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.4 kg
3.4 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 17,0653 € - 21,3142 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
23.2 kg
23.2 kg
|
Cilindrico
|
Sud
|
23.0 mm
23.0 mm
|
||
| 2,9317 € - 3,6682 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.4 kg
2.4 kg
|
Quadrato
|
Nord
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 14,3576 € - 17,9401 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15.5 kg
15.5 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 0,3943 € - 0,4943 € | Richiedi il lead time qui |
0.6 kg
0.6 kg
|
Asta
|
Nord e Sud
|
4.0 mm
4.0 mm
|
||
| 0,5207 € - 0,6512 € | 1493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.3 kg
0.3 kg
|
Cilindrico
|
Sud
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 1,3802 € - 1,7356 € | 1497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.7 kg
2.7 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 1,2205 € - 1,5274 € | 305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.1 kg
1.1 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 0,6998 € - 0,8761 € | 938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 kg
0.5 kg
|
Cilindrico
|
Nord
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 0,9678 € - 1,2108 € | 1012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.8 kg
0.8 kg
|
Cilindrico
|
Nord
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 2,6938 € - 3,3741 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.2 kg
2.2 kg
|
Cilindrico
|
Nord
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 7,6231 € - 9,5532 € | 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.0 kg
6.0 kg
|
Cilindrico
|
Nord
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 11,6138 € - 14,5456 € | Richiedi il lead time qui |
13.0 kg
13.0 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 0,9678 € - 1,2108 € | 218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.8 kg
0.8 kg
|
Cilindrico
|
Sud
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare