Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I magneti in neodimio sono disponibili con rivestimento nichelato che protegge il fragile materiale di cui è fatto il magnete e contribuisce a evitare la corrosione nelle applicazioni miniaturizzate. La versione in nichel è disponibile in numerose forme e dimensioni. La gamma include anche magneti per spina circolare verniciati a polvere nera, che hanno una resistenza magnetica superiore per le loro piccole dimensioni..
Codice Serie: SR2332, SR2335
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forza di trazione | Forma | Polarità | Dimensioni complessive | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6938 € - 3,3741 € | 1145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.2 kg
2.2 kg
|
Cilindrico
|
Sud
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 7,6231 € - 9,5532 € | 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.0 kg
6.0 kg
|
Cilindrico
|
Sud
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 0,9136 € - 1,1455 € | 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.2 kg
1.2 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 10,9056 € - 13,6108 € | Richiedi il lead time qui |
4.9 kg
4.9 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 21,5503 € - 26,9379 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.0 kg
14.0 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
40.0 mm
40.0 mm
|
||
| 1,235 € - 1,5437 € | 222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 kg
1.0 kg
|
Asta
|
Nord e Sud
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 0,5012 € - 0,6276 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.4 kg
0.4 kg
|
Cilindrico
|
Nord
|
8.0 mm
8.0 mm