Menu Ricerca

Magneti in ferrite

Disponibile

Data la loro elevata forza coercitiva, i magneti in ferrite sono adatti a una grande varietà di applicazioni. Questi dischi circolari sono magnetizzati con più poli su una faccia. Posso essere utilizzati con dispositivi di fissaggio come i magneti a tazza, nei sistemi di sicurezza, nei sistemi audio visivi e in molte altre applicazioni. La gamma comprende due tipologie: una con forma a disco standard e l'altra ad anello con foro svasato di 5 mm.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forza di trazione Grade Acquista
0,1242 € - 0,153 € 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.4 kg
C5
0,1897 € - 0,2617 € 879 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.6 kg
C5
0,0876 € - 0,1093 € 846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.3 kg
C5
1,1392 € - 1,4224 € Richiedi il lead time qui
0.6 kg
C5
Magnete cilindrico Ferrite Multipolare 20.0 mm 0.4 kg

10190814

Fascia di prezzo
0,153 € - 0,1242 €

Livelli di giacenza
86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Diametro totale
    20.0 mm
  • Forma
    Rotondo
  • Grade
    C5
  • Forza di trazione
    0.4 kg
Magnete cilindrico Ferrite Multipolare 20.0 mm 0.6 kg

10190821

Fascia di prezzo
0,2617 € - 0,1897 €

Livelli di giacenza
879 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Diametro totale
    20.0 mm
  • Forma
    Rotondo
  • Grade
    C5
  • Forza di trazione
    0.6 kg
Magnete cilindrico Ferrite Multipolare 14.0 mm 0.3 kg

10190807

Fascia di prezzo
0,1093 € - 0,0876 €

Livelli di giacenza
846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Diametro totale
    14.0 mm
  • Forma
    Rotondo
  • Grade
    C5
  • Forza di trazione
    0.3 kg
Magnete cilindrico Ferrite Multipolare 20.0 mm 0.6 kg

10190838

Fascia di prezzo
1,4224 € - 1,1392 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    10.0 mm
  • Diametro totale
    20.0 mm
  • Forma
    Rotondo
  • Grade
    C5
  • Forza di trazione
    0.6 kg