Menu Ricerca

Maniglie a trazione - In metallo ad arco

Disponibile

La gamma di maniglie a trazione con forma ad arco ha un profilo semi-piatto, ideale quando servono due maniglie per chiudere o aprire i pannelli. Sono disponibili soluzioni con montaggio anteriore e posteriore, oltre a una selezione di finiture per soddisfare determinati requisiti estetici.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
106 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Materiale maniglia Tipo di montaggio Acquista
14,9572 € - 15,7324 € Richiedi il lead time qui
M5
Alluminio
Inserto filettato
18,8895 € - 18,8895 € 304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Alluminio
Inserto filettato
20053536 0,8325 € - 0,925 € Richiedi il lead time qui
M5
Acciaio
Installazione posteriore a scomparsa
58,8203 € - 82,3485 € 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Non Threaded
Acciaio
Foro passante
73,5051 € - 102,9071 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Non Threaded
Acciaio
Foro passante
1,0327 € - 1,6064 € Richiedi il lead time qui
M4
Lega di zinco
Montaggio a vite
  • di 6
Maniglia a U 180.0 mm M5 Alluminio Nero

10339527

Fascia di prezzo
15,7324 € - 14,9572 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Colore maniglia
    Nero
  • Tipo di montaggio
    Inserto filettato
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza maniglia
    180.0 mm
Maniglia a U 55.0 mm M5 Alluminio Nero

10339503

Fascia di prezzo
18,8895 € - 18,8895 €

Livelli di giacenza
304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Colore maniglia
    Nero
  • Tipo di montaggio
    Inserto filettato
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza maniglia
    55.0 mm
Maniglia a trazione 100.0 mm M5 Acciaio

20053536

Fascia di prezzo
0,925 € - 0,8325 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale maniglia
    Acciaio
  • Finitura maniglia
    Cromato
  • Forma maniglia
    Barra tonda
  • Tipo di montaggio
    Installazione posteriore a scomparsa
  • Dimensioni filettatura
    M5
Maniglie a trazione monoblocco in plastica 80.0 mm Acciaio

20064761

Fascia di prezzo
82,3485 € - 58,8203 €

Livelli di giacenza
29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale maniglia
    Acciaio
  • Finitura maniglia
    Verniciato a polvere
  • Colore maniglia
    Nero
  • Tipo maniglia
    Maniglia a staffa
  • Forma maniglia
    Arch
Maniglie a trazione monoblocco in plastica 80.0 mm Acciaio

20064709

Fascia di prezzo
102,9071 € - 73,5051 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale maniglia
    Acciaio
  • Finitura maniglia
    Verniciato a polvere
  • Colore maniglia
    Nero
  • Tipo maniglia
    Maniglia a staffa
  • Forma maniglia
    Arch
Maniglia a trazione 28.5 mm 64.0 mm | 2.52 in Lega di zinco

20060541

Fascia di prezzo
1,6064 € - 1,0327 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Finitura maniglia
    Verniciato a polvere
  • Colore maniglia
    Nero
  • Tipo maniglia
    Maniglia a staffa
  • Forma maniglia
    Arch