Menu Ricerca

Maniglie a trazione - In plastica a ponte

Disponibile

Le maniglie a trazione a ponte sono una soluzione molto resistente per aprire e chiudere porte e sportelli di armadietti pesanti. La gamma è disponibile in diversi materiali per adattarsi ai vari contesti e alla forza di trazione richiesta, con possibilità di montaggio anteriore o posteriore.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
32 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza totale Distanza foro di montaggio Materiale maniglia Tipo di montaggio Larghezza totale Altezza totale Acquista
0,2722 € - 0,531 € 1990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Non Threaded
160.0 mm
160.0 mm
LDPE
Clip In
16.0 mm
26.0 mm
0,1727 € - 0,3395 € Richiedi il lead time qui
Non Threaded
158.0 mm
24.0 mm
LDPE
Clip In
24.0 mm
24.0 mm
5,5823 € - 14,0153 € 596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
121.0 mm
105.0 mm
Termoplastico
Inserto filettato
26.0 mm
37.0 mm
8,5946 € - 21,6179 € 1052 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Non Threaded
204.0 mm
179.0 mm
Termoplastico
Con filettatura speciale
28.0 mm
50.0 mm
7,5306 € - 18,9773 € 3239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
156.0 mm
132.0 mm
Termoplastico
Inserto filettato
27.0 mm
45.0 mm
11,1923 € - 28,1468 € 157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
160.0 mm
132.0 mm
Duroplast
Inserto filettato
36.0 mm
56.0 mm
11,0127 € - 27,6825 € 524 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
140.0 mm
110.0 mm
Duroplast
Inserto filettato
30.0 mm
48.0 mm
0,2347 € - 0,2898 € 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Non Threaded
150.0 mm
11.5 mm
HDPE
Clip In
27.0 mm
11.5 mm
6,3838 € - 16,0465 € 2354 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
133.0 mm
117.0 mm
PA
Inserto filettato
26.0 mm
40.0 mm
6,3838 € - 16,0465 € 10936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
133.0 mm
117.0 mm
Termoplastico
Inserto filettato
26.0 mm
40.0 mm
6,1489 € - 15,4952 € 1193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
133.0 mm
110.0 mm
Termoplastico
Inserto filettato
26.0 mm
40.0 mm
11,0127 € - 27,6825 € 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
140.0 mm
120.0 mm
Duroplast
Inserto filettato
30.0 mm
48.0 mm
  • di 2
Maniglia per imballaggi 160.0 mm Non Threaded LDPE Bianco

10394977

Fascia di prezzo
0,531 € - 0,2722 €

Livelli di giacenza
1990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza base
    16.0 mm
  • Distanza foro di montaggio
    160.0 mm
  • Altezza totale
    26.0 mm
  • Lunghezza totale
    160.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    Non Threaded
Maniglia per imballaggi 24.0 mm Non Threaded LDPE Nero

10394960

Fascia di prezzo
0,3395 € - 0,1727 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza foro di montaggio
    24.0 mm
  • Altezza totale
    24.0 mm
  • Lunghezza totale
    158.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    Non Threaded
  • Colore
    Nero
Impugnatura 105.0 mm M5 Termoplastico Nero

10252550

Fascia di prezzo
14,0153 € - 5,5823 €

Livelli di giacenza
596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza base
    26.0 mm
  • Distanza foro di montaggio
    105.0 mm
  • Altezza totale
    37.0 mm
  • Lunghezza totale
    121.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
Impugnatura 179.0 mm Non Threaded Termoplastico Nero

10252727

Fascia di prezzo
21,6179 € - 8,5946 €

Livelli di giacenza
1052 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza base
    28.0 mm
  • Distanza foro di montaggio
    179.0 mm
  • Altezza totale
    50.0 mm
  • Lunghezza totale
    204.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    Non Threaded
Impugnatura 132.0 mm M6 Termoplastico Nero

10252642

Fascia di prezzo
18,9773 € - 7,5306 €

Livelli di giacenza
3239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza base
    27.0 mm
  • Distanza foro di montaggio
    132.0 mm
  • Altezza totale
    45.0 mm
  • Lunghezza totale
    156.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Impugnatura 132.0 mm M10 Duroplast Nero

10252796

Fascia di prezzo
28,1468 € - 11,1923 €

Livelli di giacenza
157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza base
    36.0 mm
  • Distanza foro di montaggio
    132.0 mm
  • Altezza totale
    56.0 mm
  • Lunghezza totale
    160.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
Impugnatura 110.0 mm M6 Duroplast Nero

10252741

Fascia di prezzo
27,6825 € - 11,0127 €

Livelli di giacenza
524 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza base
    30.0 mm
  • Distanza foro di montaggio
    110.0 mm
  • Altezza totale
    48.0 mm
  • Lunghezza totale
    140.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Maniglia per imballaggi 11.5 mm Non Threaded HDPE

10126523

Fascia di prezzo
0,2898 € - 0,2347 €

Livelli di giacenza
12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza foro di montaggio
    11.5 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    Non Threaded
  • Colore
    Naturale
Impugnatura 117.0 mm M8 PA Nero

10252611

Fascia di prezzo
16,0465 € - 6,3838 €

Livelli di giacenza
2354 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza base
    26.0 mm
  • Distanza foro di montaggio
    117.0 mm
  • Altezza totale
    40.0 mm
  • Lunghezza totale
    133.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
Impugnatura 117.0 mm M6 Termoplastico Nero

10252604

Fascia di prezzo
16,0465 € - 6,3838 €

Livelli di giacenza
10936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza base
    26.0 mm
  • Distanza foro di montaggio
    117.0 mm
  • Altezza totale
    40.0 mm
  • Lunghezza totale
    133.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Impugnatura 110.0 mm M6 Termoplastico Nero

10252581

Fascia di prezzo
15,4952 € - 6,1489 €

Livelli di giacenza
1193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza base
    26.0 mm
  • Distanza foro di montaggio
    110.0 mm
  • Altezza totale
    40.0 mm
  • Lunghezza totale
    133.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Impugnatura 120.0 mm M6 Duroplast Nero

10252765

Fascia di prezzo
27,6825 € - 11,0127 €

Livelli di giacenza
99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza base
    30.0 mm
  • Distanza foro di montaggio
    120.0 mm
  • Altezza totale
    48.0 mm
  • Lunghezza totale
    140.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6