Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I pomelli zigrinati possono essere applicati a pressione sulle viti per creare un pomellino di serraggio o di fissaggio. Questi pomelli possono essere utilizzati con viti di qualsiasi lunghezza; il bordo zigrinato fornisce un'ottima presa per stringere e allentare.
Codice Serie: SR6127
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2932 € - 0,2932 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
M6
|
Acetale
|
||
6,989 € - 6,989 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acciaio
|
||
10,9024 € - 10,9024 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acciaio
|
||
0,2932 € - 0,2932 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
M6
|
Acetale
|
||
9,2663 € - 9,2663 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acciaio inossidabile
|
||
17,4595 € - 17,4595 € | Richiedi il lead time qui |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Acciaio inossidabile
|
||
0,3302 € - 0,5361 € | 26438 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Poliossimetilene
|
||
0,409 € - 0,6646 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Poliossimetilene
|
||
0,3523 € - 0,572 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Poliossimetilene
|
||
0,362 € - 0,5886 € | 5900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Poliossimetilene
|
||
0,5969 € - 0,9727 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Poliossimetilene
|
||
0,391 € - 0,6369 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Poliossimetilene
|
||
0,4283 € - 0,6922 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Poliossimetilene
|
||
3,1781 € - 3,9795 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Acciaio inossidabile
|
||
3,4959 € - 4,3664 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Acciaio inossidabile
|
||
5,7758 € - 5,7758 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Acciaio inossidabile
|
||
5,6929 € - 5,6929 € | 1320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acciaio inossidabile
|
||
10194416 | 6,9641 € - 6,9641 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acciaio inossidabile
|
|
10,3356 € - 10,3356 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acciaio inossidabile
|
||
6,3147 € - 6,439 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acciaio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare