Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I pomelli zigrinati possono essere applicati a pressione sulle viti per creare un pomellino di serraggio o di fissaggio. Questi pomelli possono essere utilizzati con viti di qualsiasi lunghezza; il bordo zigrinato fornisce un'ottima presa per stringere e allentare.
Codice Serie: SR6127
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,2937 € - 2,8879 € | 421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acciaio
|
||
1,5037 € - 1,883 € | 253 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Acciaio
|
||
4,0181 € - 5,0087 € | 128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acciaio
|
||
Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
M8 x 35
|
Acciaio inossidabile
|
|||
1,9507 € - 2,4384 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acciaio
|
||
5,1901 € - 6,4736 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acciaio inossidabile
|
||
2,7497 € - 3,4544 € | 234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acciaio
|
||
1,3357 € - 1,6662 € | 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acciaio
|
||
0,981 € - 0,981 € | Richiedi il lead time qui |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Poliossimetilene
|
||
1,1975 € - 1,4901 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Acciaio
|
||
2,4319 € - 3,0675 € | 780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acciaio
|
||
7,6136 € - 7,6136 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acciaio inossidabile
|
||
9,7139 € - 9,9211 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acciaio inossidabile
|
||
0,5811 € - 0,7274 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Acciaio
|
||
6,3699 € - 6,3699 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acciaio inossidabile
|
||
4,1729 € - 5,2231 € | 710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acciaio inossidabile
|
||
0,3136 € - 0,5112 € | 1525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
M3
|
Poliossimetilene
|
||
2,524 € - 2,524 € | 1686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Acciaio inossidabile
|
||
0,3136 € - 0,5112 € | 29655 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
M3
|
Poliossimetilene
|
||
4,0082 € - 4,0082 € | 117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Acciaio inossidabile
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare