Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le molle a tazza sono concepite per applicazioni che richiedono carichi molto elevati in piccoli spazi e sono ideali per le applicazioni più difficili. Le molle a tazza sono spesso utilizzate per risolvere i problemi di vibrazioni e dilatazione termica, rilassamento e rottura del bullone.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza sotto carico | Altezza braccio | Materiale | Diametro interno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4072 € - 0,4525 € | Richiedi il lead time qui |
0.075 in
1.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Cromo vanadio
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,8064 € - 0,896 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Cromo vanadio
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,8812 € - 0,9791 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Cromo vanadio
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 1,0434 € - 1,1593 € | Richiedi il lead time qui |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Cromo vanadio
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,5106 € - 0,5674 € | Richiedi il lead time qui |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Cromo vanadio
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,6283 € - 0,6981 € | Richiedi il lead time qui |
0.13 in
3.3 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Cromo vanadio
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1601 € - 0,1778 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Cromo vanadio
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,1653 € - 0,1837 € | Richiedi il lead time qui |
0.067 in
1.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Cromo vanadio
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,6283 € - 0,6981 € | Richiedi il lead time qui |
0.134 in
3.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Cromo vanadio
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,0784 € - 0,0871 € | Richiedi il lead time qui |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,0377 € - 0,0419 € | Richiedi il lead time qui |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0391 € - 0,0434 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0391 € - 0,0434 € | Richiedi il lead time qui |
0.035 in
0.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,0359 € - 0,0399 € | Richiedi il lead time qui |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,151 € - 0,1678 € | Richiedi il lead time qui |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0374 € - 0,0416 € | Richiedi il lead time qui |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0469 € - 0,0521 € | Richiedi il lead time qui |
0.043 in
1.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0496 € - 0,0551 € | Richiedi il lead time qui |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0435 € - 0,0483 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,1454 € - 0,1615 € | Richiedi il lead time qui |
0.055 in
1.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Cromo vanadio
|
0.441 in
11.2 mm