Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I morsetti a camma a spirale sono utilizzati quando è necessario fissare o serrare qualcosa utilizzando un morsetto autobloccante. È dotato di un meccanismo a camme a spirale che consente di stringere e allentare rapidamente l'impugnatura. L'utente può modificare la forza di serraggio semplicemente ruotando la camma per soddisfare le esigenze specifiche dell'applicazione.
Un albero passante al centro viene utilizzato per azionarli meccanicamente, pneumaticamente o idraulicamente. Sono estremamente compatti e a basso profilo, il che li rende eccellenti per il fissaggio multicomponente.
L'effetto autobloccante rimane attivo anche in caso di perdita di pressione, con un conseguente sostanziale miglioramento della sicurezza operativa attraverso il bloccaggio pneumatico e idraulico. Utilizzati in diverse applicazioni tra cui industria automobilistica, edilizia, produzione e ingegneria in generale.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SR12108
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Comprende | l1 | w3 | d1 | h1 | d2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,9548 € - 18,696 € | Richiedi il lead time qui |
Senza piastra di bloccaggio
|
15.0
|
9.5
|
14.0
|
7.0
|
M10x1.50
|
||
| 14,104 € - 17,63 € | Richiedi il lead time qui |
Senza piastra di bloccaggio
|
12.0
|
8.2
|
12.0
|
6.0
|
M8x1.25
|
||
| 21,3713 € - 26,7115 € | Richiedi il lead time qui |
Con piastra di bloccaggio
|
15.0
|
9.5
|
14.0
|
7.0
|
M10x1.50
|
||
| 20,3565 € - 25,4405 € | Richiedi il lead time qui |
Con piastra di bloccaggio
|
9.0
|
6.8
|
10.0
|
5.0
|
M6x1.00
|
||
| 14,104 € - 17,63 € | Richiedi il lead time qui |
Senza piastra di bloccaggio
|
9.0
|
6.8
|
10.0
|
5.0
|
M6x1.00
|
||
| 15,6825 € - 19,6083 € | Richiedi il lead time qui |
Senza piastra di bloccaggio
|
18.0
|
10.9
|
16.0
|
8.0
|
M12x1.75
|
||
| 22,099 € - 27,6238 € | Richiedi il lead time qui |
Con piastra di bloccaggio
|
18.0
|
10.9
|
16.0
|
8.0
|
M12x1.75
|
||
| 20,3565 € - 25,4405 € | Richiedi il lead time qui |
Con piastra di bloccaggio
|
12.0
|
8.2
|
12.0
|
6.0
|
M8x1.25
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare