Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le punte in gomma sono utilizzate come alternativa alle versioni in metallo. Possono inoltre essere impiegate come ricambio generico, in quanto componente soggetto a usura, per i gruppi di perni con punta in gomma.
Materiale: Neoprene Colore: Nero Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Filettatura bullone | C | D | A | B | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7796 € - 0,7796 € | 670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,3712 € - 0,3712 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3062 € - 0,3062 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,594 € - 0,594 € | 930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare