Menu Ricerca

Morsetti per tubi in plastica

Disponibile

I morsetti per tubi in plastica hanno un design ad incastro brevettato. Questo offre una tenuta sicura e migliore tra tubi e tubature, raccordi e altri componenti per evitare perdite. Questa capacità aiuta a garantire una connessione stabile. Dispongono di una chiusura a pressione. Resistenti alle sostanze chimiche.

  • Progettati per fornire una tenuta sicura e superiore ai tubi e ai raccordi.
  • Presentano una serratura a pressione che consente una facile installazione e rimozione.
  • Adatti ad applicazioni automobilistiche, industriali e idrauliche.
Materiale: PA, PA66 Colore: Nero, Bianco, Naturale, Grigio Codice Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
151 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 Colore d1 Stile montaggio W Tipo Acquista
1,3693 € - 2,2246 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
Nero
70.0 mm
Montaggio rapido
8.0 mm
1
0,561 € - 1,2366 € 369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.5 mm
Nero
38.0 mm
8.0 mm
0,2086 € - 0,3799 € 3488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Bianco
6.6 mm
5.0 mm
0,3122 € - 0,5084 € 3322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.5 mm
Bianco
17.0 mm
7.0 mm
1,3403 € - 2,1693 € 426 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
Nero
66.0 mm
Montaggio rapido
8.0 mm
1
0,2169 € - 0,3951 € 221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.2 mm
Bianco
8.0 mm
Montaggio rapido
5.0 mm
1
0,5499 € - 1,2118 € 2531 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.5 mm
Bianco
35.0 mm
8.0 mm
0,3026 € - 0,4919 € 1098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.2 mm
Bianco
15.0 mm
Montaggio rapido
7.0 mm
1
0,2128 € - 0,3896 € 32086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.5 mm
Grigio
9.2 mm
Montaggio rapido
5.0 mm
1
0,5402 € - 1,1924 € 11450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.5 mm
Grigio
41.0 mm
Montaggio rapido
8.0 mm
1
0,3371 € - 0,5471 € 3662 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Bianco
22.0 mm
7.0 mm
1,3113 € - 2,1279 € Richiedi il lead time qui
65.0 mm
Grigio
60.0 mm
Montaggio rapido
8.0 mm
1
0,5858 € - 1,2892 € Richiedi il lead time qui
47.5 mm
Bianco
11.0 mm
8.0 mm
0,3371 € - 0,5471 € 13345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Bianco
22.0 mm
Montaggio rapido
7.0 mm
1
0,2929 € - 0,5361 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
Bianco
12.8 mm
Montaggio rapido
7.0 mm
1
0,3026 € - 0,4919 € 4140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.2 mm
Bianco
15.0 mm
7.0 mm
0,5292 € - 1,1662 € 13130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.5 mm
Grigio
38.0 mm
Montaggio rapido
8.0 mm
1
1,3403 € - 2,1693 € 3850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
Bianco
66.0 mm
Montaggio rapido
8.0 mm
1
0,5071 € - 0,8235 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.5 mm
Grigio
32.5 mm
Montaggio rapido
8.0 mm
1
0,6604 € - 1,2919 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
57.0 mm
Grigio
53.0 mm
Montaggio rapido
8.0 mm
1
  • di 8
Morsetto per tubi 70.0 mm 75.0 mm PA Nero

10088555

Fascia di prezzo
2,2246 € - 1,3693 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.0 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 38.0 mm 41.5 mm PA66 Nero

10088340

Fascia di prezzo
1,2366 € - 0,561 €

Livelli di giacenza
369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PA66
Morsetto per tubi 6.0 mm 6.8 mm PA66 Bianco

10087916

Fascia di prezzo
0,3799 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
3488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    5.0 mm
  • d1
    6.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PA66
Morsetto per tubi 17.0 mm 18.5 mm PA66 Bianco

10088111

Fascia di prezzo
0,5084 € - 0,3122 €

Livelli di giacenza
3322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    7.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PA66
Morsetto per tubi 66.0 mm 70.0 mm PA Nero

10088531

Fascia di prezzo
2,1693 € - 1,3403 €

Livelli di giacenza
426 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    66.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 8.0 mm 9.2 mm PA Bianco

10087930

Fascia di prezzo
0,3951 € - 0,2169 €

Livelli di giacenza
221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    5.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.2 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Bianco
Morsetto per tubi 35.0 mm 38.0 mm PA66 Bianco

10088326

Fascia di prezzo
1,2118 € - 0,5499 €

Livelli di giacenza
2531 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • d2
    38.5 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PA66
Morsetto per tubi 15.0 mm 17.2 mm PA Bianco

10088081

Fascia di prezzo
0,4919 € - 0,3026 €

Livelli di giacenza
1098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    7.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Bianco
Morsetto per tubi 9.2 mm 10.5 mm PA Grigio

10087954

Fascia di prezzo
0,3896 € - 0,2128 €

Livelli di giacenza
32086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    5.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Grigio
Morsetto per tubi 41.0 mm 44.5 mm PA Grigio

10088357

Fascia di prezzo
1,1924 € - 0,5402 €

Livelli di giacenza
11450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Grigio
Morsetto per tubi 22.0 mm 25.0 mm PA66 Bianco

10088203

Fascia di prezzo
0,5471 € - 0,3371 €

Livelli di giacenza
3662 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PA66
Morsetto per tubi 60.0 mm 65.0 mm PA Grigio

10088494

Fascia di prezzo
2,1279 € - 1,3113 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Grigio
Morsetto per tubi 44.0 mm 47.5 mm PA66 Bianco

10088395

Fascia di prezzo
1,2892 € - 0,5858 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    47.5 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PA66
Morsetto per tubi 22.0 mm 25.0 mm PA Bianco

10088197

Fascia di prezzo
0,5471 € - 0,3371 €

Livelli di giacenza
13345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Bianco
Morsetto per tubi 12.8 mm 15.0 mm PA Bianco

10088050

Fascia di prezzo
0,5361 € - 0,2929 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    7.0 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.0 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Bianco
Morsetto per tubi 15.0 mm 17.2 mm PA66 Bianco

10088098

Fascia di prezzo
0,4919 € - 0,3026 €

Livelli di giacenza
4140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    7.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PA66
Morsetto per tubi 38.0 mm 41.5 mm PA Grigio

10088333

Fascia di prezzo
1,1662 € - 0,5292 €

Livelli di giacenza
13130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.5 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Grigio
Morsetto per tubi 66.0 mm 70.0 mm PA Bianco

10088524

Fascia di prezzo
2,1693 € - 1,3403 €

Livelli di giacenza
3850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    66.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Bianco
Morsetto per tubi 32.5 mm 35.5 mm PA Grigio

10088289

Fascia di prezzo
0,8235 € - 0,5071 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Grigio
Morsetto per tubi 53.0 mm 57.0 mm PA Grigio

10088449

Fascia di prezzo
1,2919 € - 0,6604 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    53.0 mm
  • d2
    57.0 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Grigio