Menu Ricerca

Morsetti per tubi in plastica

Disponibile

I morsetti per tubi in plastica hanno un design ad incastro brevettato. Questo offre una tenuta sicura e migliore tra tubi e tubature, raccordi e altri componenti per evitare perdite. Questa capacità aiuta a garantire una connessione stabile. Dispongono di una chiusura a pressione. Resistenti alle sostanze chimiche.

  • Progettati per fornire una tenuta sicura e superiore ai tubi e ai raccordi.
  • Presentano una serratura a pressione che consente una facile installazione e rimozione.
  • Adatti ad applicazioni automobilistiche, industriali e idrauliche.
Materiale: PA, PA66 Colore: Nero, Bianco, Naturale, Grigio Codice Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
151 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 Colore d1 Stile montaggio W Tipo Acquista
0,2169 € - 0,3951 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.5 mm
Grigio
12.0 mm
Montaggio rapido
6.0 mm
1
0,2349 € - 0,4297 € 29839 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
Bianco
10.2 mm
6.0 mm
0,1636 € - 0,202 € Richiedi il lead time qui
11.9 mm
Naturale
10.4 mm
Modello a incastro
6.4 mm
2
0,1554 € - 0,1919 € Richiedi il lead time qui
11.9 mm
Nero
10.2 mm
Doppia impugnatura
5.8 mm
1
0,1246 € - 0,1538 € 18549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.3 mm
Nero
9.2 mm
Doppia impugnatura
4.5 mm
1
0,542 € - 0,6692 € 1495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
67.4 mm
Nero
63.0 mm
Doppia impugnatura
9.2 mm
1
0,1675 € - 0,2068 € 2240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.6 mm
Naturale
12.1 mm
Modello a incastro
5.6 mm
2
0,4714 € - 0,582 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
46.0 mm
Naturale
40.5 mm
Modello a incastro
8.7 mm
2
0,2145 € - 0,2648 € 4597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.6 mm
Nero
18.1 mm
Doppia impugnatura
7.1 mm
1
0,4945 € - 0,6105 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.0 mm
Nero
38.0 mm
Doppia impugnatura
9.2 mm
1
0,1483 € - 0,1831 € 939 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.4 mm
Naturale
6.2 mm
Modello a incastro
5.6 mm
2
0,1963 € - 0,2423 € Richiedi il lead time qui
15.4 mm
Naturale
13.7 mm
Modello a incastro
6.4 mm
2
0,4519 € - 0,5579 € 1066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.9 mm
Naturale
35.7 mm
Modello a incastro
8.7 mm
2
0,1926 € - 0,2378 € 1167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
Naturale
19.0 mm
Modello a incastro
5.5 mm
1
0,0646 € - 0,0798 € Richiedi il lead time qui
6.5 mm
Nero
5.6 mm
Doppia impugnatura
4.3 mm
1
0,2398 € - 0,2961 € 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.2 mm
Naturale
26.2 mm
Modello a incastro
7.5 mm
1
0,5724 € - 0,7066 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.2 mm
Nero
40.1 mm
Doppia impugnatura
9.0 mm
1
1,0763 € - 1,3288 € 840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
102.1 mm
Nero
97.7 mm
Doppia impugnatura
8.5 mm
1
0,1858 € - 0,2293 € Richiedi il lead time qui
17.2 mm
Naturale
15.2 mm
Modello a incastro
6.4 mm
2
0,2154 € - 0,266 € 1251 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
Nero
20.3 mm
Doppia impugnatura
6.4 mm
1
  • di 8
Morsetto per tubi 12.0 mm 13.5 mm PA Grigio

10087923

Fascia di prezzo
0,3951 € - 0,2169 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Grigio
Morsetto per tubi 10.2 mm 12.0 mm PA66 Bianco

10088005

Fascia di prezzo
0,4297 € - 0,2349 €

Livelli di giacenza
29839 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    6.0 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    12.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PA66
Morsetto per tubi 10.4 mm 11.9 mm PA Naturale

10221853

Fascia di prezzo
0,202 € - 0,1636 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    6.4 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    11.9 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 10.2 mm 11.9 mm PA Nero

10221495

Fascia di prezzo
0,1919 € - 0,1554 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    5.8 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    11.9 mm
  • Stile montaggio
    Doppia impugnatura
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 9.2 mm 10.3 mm PA Nero

10221457

Fascia di prezzo
0,1538 € - 0,1246 €

Livelli di giacenza
18549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    4.5 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.3 mm
  • Stile montaggio
    Doppia impugnatura
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 63.0 mm 67.4 mm PA Nero

10221709

Fascia di prezzo
0,6692 € - 0,542 €

Livelli di giacenza
1495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    9.2 mm
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    67.4 mm
  • Stile montaggio
    Doppia impugnatura
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 12.1 mm 13.6 mm PA Naturale

10221860

Fascia di prezzo
0,2068 € - 0,1675 €

Livelli di giacenza
2240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    5.6 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.6 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 40.5 mm 46.0 mm PA Naturale

10221976

Fascia di prezzo
0,582 € - 0,4714 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.7 mm
  • d1
    40.5 mm
  • d2
    46.0 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 18.1 mm 20.6 mm PA Nero

10221549

Fascia di prezzo
0,2648 € - 0,2145 €

Livelli di giacenza
4597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    7.1 mm
  • d1
    18.1 mm
  • d2
    20.6 mm
  • Stile montaggio
    Doppia impugnatura
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 38.0 mm 41.0 mm PA Nero

10221624

Fascia di prezzo
0,6105 € - 0,4945 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    9.2 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.0 mm
  • Stile montaggio
    Doppia impugnatura
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 6.2 mm 7.4 mm PA Naturale

10221822

Fascia di prezzo
0,1831 € - 0,1483 €

Livelli di giacenza
939 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    5.6 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.4 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 13.7 mm 15.4 mm PA Naturale

10221877

Fascia di prezzo
0,2423 € - 0,1963 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    6.4 mm
  • d1
    13.7 mm
  • d2
    15.4 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 35.7 mm 40.9 mm PA Naturale

10221969

Fascia di prezzo
0,5579 € - 0,4519 €

Livelli di giacenza
1066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.7 mm
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    40.9 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 19.0 mm 22.2 mm PA Naturale

10221914

Fascia di prezzo
0,2378 € - 0,1926 €

Livelli di giacenza
1167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    5.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    22.2 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 5.6 mm 6.5 mm PA Nero

10221471

Fascia di prezzo
0,0798 € - 0,0646 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    4.3 mm
  • d1
    5.6 mm
  • d2
    6.5 mm
  • Stile montaggio
    Doppia impugnatura
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 26.2 mm 30.2 mm PA Naturale

10221945

Fascia di prezzo
0,2961 € - 0,2398 €

Livelli di giacenza
85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    7.5 mm
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    30.2 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 40.1 mm 44.2 mm PA Nero

10221631

Fascia di prezzo
0,7066 € - 0,5724 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    9.0 mm
  • d1
    40.1 mm
  • d2
    44.2 mm
  • Stile montaggio
    Doppia impugnatura
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 97.7 mm 102.1 mm PA Nero

10221785

Fascia di prezzo
1,3288 € - 1,0763 €

Livelli di giacenza
840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.5 mm
  • d1
    97.7 mm
  • d2
    102.1 mm
  • Stile montaggio
    Doppia impugnatura
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 15.2 mm 17.2 mm PA Naturale

10221884

Fascia di prezzo
0,2293 € - 0,1858 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    6.4 mm
  • d1
    15.2 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 20.3 mm 23.0 mm PA Nero

10221556

Fascia di prezzo
0,266 € - 0,2154 €

Livelli di giacenza
1251 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    6.4 mm
  • d1
    20.3 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Stile montaggio
    Doppia impugnatura
  • Colore
    Nero