I morsetti per tubi in plastica hanno un design ad incastro brevettato. Questo offre una tenuta sicura e migliore tra tubi e tubature, raccordi e altri componenti per evitare perdite. Questa capacità aiuta a garantire una connessione stabile. Dispongono di una chiusura a pressione. Resistenti alle sostanze chimiche.
Materiale: PA, PA66 Colore: Nero, Bianco, Naturale, Grigio Codice Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | Colore | d1 | Stile montaggio | W | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1454 € - 0,1795 € | 391 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.35 in
8.9 mm
|
Naturale
|
0.299 in
7.6 mm
|
Modello a incastro
|
0.22 in
5.6 mm
|
2
|
||
0,2234 € - 0,2759 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.902 in
22.9 mm
|
Nero
|
0.874 in
22.2 mm
|
Doppia impugnatura
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
0,1903 € - 0,235 € | Richiedi il lead time qui |
0.791 in
20.1 mm
|
Naturale
|
0.728 in
18.5 mm
|
Modello a incastro
|
0.22 in
5.6 mm
|
2
|
||
0,4875 € - 0,6018 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.102 in
53.4 mm
|
Naturale
|
1.791 in
45.5 mm
|
Modello a incastro
|
0.343 in
8.7 mm
|
2
|
||
0,4449 € - 0,5493 € | 2785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.425 in
36.2 mm
|
Naturale
|
1.252 in
31.8 mm
|
Modello a incastro
|
0.295 in
7.5 mm
|
2
|
||
0,0828 € - 0,1023 € | 1403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.299 in
7.6 mm
|
Nero
|
0.067 in
1.7 mm
|
Doppia impugnatura
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
0,5318 € - 0,6566 € | Richiedi il lead time qui |
1.819 in
46.2 mm
|
Nero
|
1.701 in
43.2 mm
|
Doppia impugnatura
|
0.35 in
8.9 mm
|
1
|
||
0,556 € - 0,6865 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.717 in
69.0 mm
|
Nero
|
2.559 in
65.0 mm
|
Doppia impugnatura
|
0.374 in
9.5 mm
|
1
|
||
1,2399 € - 1,5308 € | 1748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.402 in
111.8 mm
|
Nero
|
4.146 in
105.3 mm
|
Doppia impugnatura
|
0.343 in
8.7 mm
|
1
|
||
0,4213 € - 0,5201 € | 416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.988 in
50.5 mm
|
Nero
|
1.811 in
46.0 mm
|
Doppia impugnatura
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
0,113 € - 0,1395 € | 2641 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.362 in
9.2 mm
|
Nero
|
0.311 in
7.9 mm
|
Doppia impugnatura
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
0,1993 € - 0,2461 € | 1210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
Nero
|
0.665 in
16.9 mm
|
Doppia impugnatura
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
0,1906 € - 0,2353 € | 21131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.673 in
17.1 mm
|
Nero
|
0.594 in
15.1 mm
|
Doppia impugnatura
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
0,5922 € - 0,7311 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.39 in
60.7 mm
|
Naturale
|
2.122 in
53.9 mm
|
Modello a incastro
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,1641 € - 0,2026 € | 2010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.508 in
12.9 mm
|
Nero
|
0.437 in
11.1 mm
|
Doppia impugnatura
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
0,1903 € - 0,235 € | 1368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.776 in
19.7 mm
|
Naturale
|
0.669 in
17.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.22 in
5.6 mm
|
2
|
||
0,2245 € - 0,2772 € | 509 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.091 in
27.7 mm
|
Nero
|
0.965 in
24.5 mm
|
Doppia impugnatura
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
0,6576 € - 0,8118 € | 45673 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.823 in
71.7 mm
|
Nero
|
2.594 in
65.9 mm
|
Doppia impugnatura
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
0,4851 € - 0,599 € | 1247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.37 in
34.8 mm
|
Nero
|
1.26 in
32.0 mm
|
Doppia impugnatura
|
0.358 in
9.1 mm
|
1
|
||
0,1817 € - 0,2244 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.594 in
15.1 mm
|
Nero
|
0.516 in
13.1 mm
|
Doppia impugnatura
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare