I morsetti per tubi in plastica hanno un design ad incastro brevettato. Questo offre una tenuta sicura e migliore tra tubi e tubature, raccordi e altri componenti per evitare perdite. Questa capacità aiuta a garantire una connessione stabile. Dispongono di una chiusura a pressione. Resistenti alle sostanze chimiche.
Materiale: PA, PA66 Colore: Nero, Bianco, Naturale, Grigio Codice Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | Colore | d1 | Stile montaggio | W | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6314 € - 1,2394 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.988 in
50.5 mm
|
Nero
|
1.85 in
47.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,2432 € - 0,4449 € | Richiedi il lead time qui |
0.531 in
13.5 mm
|
Grigio
|
0.472 in
12.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
0,3371 € - 0,5471 € | 211 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Grigio
|
0.866 in
22.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
1,3955 € - 2,2661 € | 1640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Nero
|
2.992 in
76.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,6895 € - 1,3486 € | Richiedi il lead time qui |
2.382 in
60.5 mm
|
Nero
|
2.224 in
56.5 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
1,4232 € - 2,3075 € | 1340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.346 in
85.0 mm
|
Nero
|
3.15 in
80.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,3205 € - 0,5209 € | 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.807 in
20.5 mm
|
Grigio
|
0.717 in
18.2 mm
|
Montaggio rapido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
0,4421 € - 0,7185 € | 4304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.28 in
32.5 mm
|
Grigio
|
1.161 in
29.5 mm
|
Montaggio rapido
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
0,6604 € - 1,2919 € | 7285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.244 in
57.0 mm
|
Nero
|
2.087 in
53.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,2086 € - 0,3799 € | 17047 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
Grigio
|
0.26 in
6.6 mm
|
Montaggio rapido
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
0,3247 € - 0,5292 € | 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
Bianco
|
0.984 in
25.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
0,2293 € - 0,42 € | 11887 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
Bianco
|
0.472 in
12.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
0,2929 € - 0,5361 € | 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
Grigio
|
0.504 in
12.8 mm
|
Montaggio rapido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
0,1505 € - 0,1858 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturale
|
0.358 in
9.1 mm
|
Modello a incastro
|
0.22 in
5.6 mm
|
2
|
||
0,195 € - 0,2407 € | 1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.941 in
23.9 mm
|
Naturale
|
0.839 in
21.3 mm
|
Modello a incastro
|
0.22 in
5.6 mm
|
1
|
||
0,1903 € - 0,235 € | Richiedi il lead time qui |
0.791 in
20.1 mm
|
Naturale
|
0.728 in
18.5 mm
|
Modello a incastro
|
0.22 in
5.6 mm
|
2
|
||
0,1903 € - 0,235 € | 1368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.776 in
19.7 mm
|
Naturale
|
0.669 in
17.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.22 in
5.6 mm
|
2
|
||
0,5318 € - 0,6566 € | Richiedi il lead time qui |
1.819 in
46.2 mm
|
Nero
|
1.701 in
43.2 mm
|
Doppia impugnatura
|
0.35 in
8.9 mm
|
1
|
||
0,6576 € - 0,8118 € | 45673 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.823 in
71.7 mm
|
Nero
|
2.594 in
65.9 mm
|
Doppia impugnatura
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
0,1641 € - 0,2026 € | 2010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.508 in
12.9 mm
|
Nero
|
0.437 in
11.1 mm
|
Doppia impugnatura
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare