Menu Ricerca

Morsetto a due vie

Disponibile

Un utile morsetto di collegamento bidirezionale che presenta punti di ingresso per due tubi. Disponibile in acciaio inox o in alluminio. Compatibile per l'uso con fori di diverse dimensioni.Presentano punti di ingresso per due tubi circolari.Disponibili in grigio o nero.Adatti per varie dimensioni di fori.Disponibili in alluminio e acciaio inossidabile. Materiale: Acciaio inossidabile, Alluminio Colore: Naturale, Nero Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
187 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Diametro foro Acquista
30,7047 € - 30,7047 € Richiedi il lead time qui
Naturale
25.0 mm
43,7797 € - 43,7797 € Richiedi il lead time qui
Naturale
20.0 mm
25,9537 € - 25,9537 € Richiedi il lead time qui
Nero
12.0 mm
49,6693 € - 49,6693 € Richiedi il lead time qui
Nero
35.0 mm
50,5724 € - 50,5724 € Richiedi il lead time qui
Nero
45.0 mm
58,8703 € - 58,8703 € Richiedi il lead time qui
Nero
35.0 mm
52,3393 € - 52,3393 € Richiedi il lead time qui
Nero
48.0 mm
  • di 10
Morsetto a due vie 25.0 mm 25.0 mm Naturale

10384466

Fascia di prezzo
30,7047 € - 30,7047 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 20.0 mm 20.0 mm Naturale

10494035

Fascia di prezzo
43,7797 € - 43,7797 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetti con attacco a due vie M6 12.0 mm Nero

10383476

Fascia di prezzo
25,9537 € - 25,9537 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    12.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 35.0 mm 35.0 mm Nero

10385074

Fascia di prezzo
49,6693 € - 49,6693 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    35.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 45.0 mm 30.0 mm Nero

10493908

Fascia di prezzo
50,5724 € - 50,5724 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    45.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 35.0 mm 35.0 mm Nero

10494622

Fascia di prezzo
58,8703 € - 58,8703 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    35.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 48.0 mm 48.0 mm Nero

10417676

Fascia di prezzo
52,3393 € - 52,3393 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    48.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090