Menu Ricerca

Morsetto a due vie

Disponibile

Un utile morsetto di collegamento bidirezionale che presenta punti di ingresso per due tubi. Disponibile in acciaio inox o in alluminio. Compatibile per l'uso con fori di diverse dimensioni.Presentano punti di ingresso per due tubi circolari.Disponibili in grigio o nero.Adatti per varie dimensioni di fori.Disponibili in alluminio e acciaio inossidabile. Materiale: Acciaio inossidabile, Alluminio Colore: Naturale, Nero Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
187 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Diametro foro Acquista
52,9414 € - 52,9414 € Richiedi il lead time qui
Naturale
18.0 mm
52,4178 € - 52,4178 € Richiedi il lead time qui
Naturale
42.0 mm
50,5331 € - 50,5331 € Richiedi il lead time qui
Naturale
45.0 mm
50,5724 € - 50,5724 € Richiedi il lead time qui
Nero
45.0 mm
43,7797 € - 43,7797 € Richiedi il lead time qui
Naturale
30.0 mm
25,9537 € - 25,9537 € Richiedi il lead time qui
Nero
12.0 mm
25,9537 € - 25,9537 € Richiedi il lead time qui
Nero
10.0 mm
52,9414 € - 52,9414 € Richiedi il lead time qui
Naturale
14.0 mm
49,6693 € - 49,6693 € Richiedi il lead time qui
Nero
35.0 mm
25,8882 € - 25,8882 € Richiedi il lead time qui
Naturale
12.0 mm
52,3393 € - 52,3393 € Richiedi il lead time qui
Nero
40.0 mm
30,168 € - 30,168 € Richiedi il lead time qui
Nero
25.0 mm
64,184 € - 64,184 € Richiedi il lead time qui
Nero
40.0 mm
52,4178 € - 52,4178 € Richiedi il lead time qui
Naturale
45.0 mm
30,0372 € - 30,0372 € Richiedi il lead time qui
Naturale
20.0 mm
58,9357 € - 58,9357 € Richiedi il lead time qui
Naturale
35.0 mm
50,2714 € - 50,2714 € Richiedi il lead time qui
Nero
30.0 mm
30,0372 € - 30,0372 € Richiedi il lead time qui
Naturale
25.0 mm
58,9357 € - 58,9357 € Richiedi il lead time qui
Naturale
40.0 mm
52,9152 € - 52,9152 € Richiedi il lead time qui
Nero
48.0 mm
  • di 10
Morsetti con attacco a due vie 18.0 mm Naturale

10384343

Fascia di prezzo
52,9414 € - 52,9414 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    18.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7307221000
Morsetto a due vie 42.0 mm 42.0 mm Naturale

10404256

Fascia di prezzo
52,4178 € - 52,4178 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    42.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 45.0 mm 20.0 mm Naturale

10493854

Fascia di prezzo
50,5331 € - 50,5331 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    45.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 45.0 mm 25.0 mm Nero

10493885

Fascia di prezzo
50,5724 € - 50,5724 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    45.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 30.0 mm 30.0 mm Naturale

10494141

Fascia di prezzo
43,7797 € - 43,7797 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    30.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetti con attacco a due vie M6 12.0 mm Nero

10383476

Fascia di prezzo
25,9537 € - 25,9537 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    12.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetti con attacco a due vie M6 10.0 mm Nero

10382684

Fascia di prezzo
25,9537 € - 25,9537 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    10.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetti con attacco a due vie 14.0 mm Naturale

10383537

Fascia di prezzo
52,9414 € - 52,9414 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    14.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7307221000
Morsetto a due vie 35.0 mm 35.0 mm Nero

10385074

Fascia di prezzo
49,6693 € - 49,6693 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    35.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetti con attacco a due vie M6 12.0 mm Naturale

10383124

Fascia di prezzo
25,8882 € - 25,8882 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    12.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 40.0 mm 40.0 mm Nero

10395431

Fascia di prezzo
52,3393 € - 52,3393 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 25.0 mm 25.0 mm Nero

10470107

Fascia di prezzo
30,168 € - 30,168 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 40.0 mm 40.0 mm Nero

10494660

Fascia di prezzo
64,184 € - 64,184 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 45.0 mm 45.0 mm Naturale

10415467

Fascia di prezzo
52,4178 € - 52,4178 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    45.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 20.0 mm 20.0 mm Naturale

10424582

Fascia di prezzo
30,0372 € - 30,0372 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 35.0 mm 35.0 mm Naturale

10494196

Fascia di prezzo
58,9357 € - 58,9357 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    35.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto connettore con angolo a T 30.0 mm 30.0 mm Nero

10495780

Fascia di prezzo
50,2714 € - 50,2714 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 25.0 mm 25.0 mm Naturale

10468449

Fascia di prezzo
30,0372 € - 30,0372 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 40.0 mm 40.0 mm Naturale

10494226

Fascia di prezzo
58,9357 € - 58,9357 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto connettore con angolo a T 48.0 mm 48.0 mm Nero

10495926

Fascia di prezzo
52,9152 € - 52,9152 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    48.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090