Menu Ricerca

Nastro guarnizione isolante - PVC a bassa densità

Disponibile

Il nastro di guarnizione in PVC a bassa densità è una schiuma a cellula chiusa in grado di fornire un'eccellente barriera protettiva contro umidità e aria, eccellente resistenza alle intemperie e all'ossidazione, flessibilità, adattabilità alle basse temperature e idoneità per uso esterno. Specifiche: Adesivo - adesivo a base di acrilico permanente sensibile alla pressione. Metodo di prova - Densità ASTM D1667 (lb/ft3): 7Deformazione in compressione: 2 psi. Set compressione: (50%) 8 max. Temperatura di esercizio - A base di gomma: da -40F a 180F Infiammabilità: FMVSS 302Applicazioni. Dispositivo HVAC. Edilizia. Montaggio generale. RV/rimorchi/autocarri.

Codice Serie: SR1867 ,SR5561

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
31 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza rotolo Materiale Larghezza totale Altezza totale Acquista
10384213 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Schiuma
25.4 mm
3.2 mm
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Schiuma
25.4 mm
6.4 mm
Richiedi il lead time qui
PVC
12.7 mm
6.4 mm
Richiedi il lead time qui
PVC
25.4 mm
3.2 mm
17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PVC
12.7 mm
3.2 mm
Richiedi il lead time qui
PVC
25.4 mm
6.4 mm
1290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 m
EPDM
10.0 mm
2.0 mm
305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
EPDM
30.0 mm
5.0 mm
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
EPDM
10.0 mm
5.0 mm
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 m
PE
18.0 mm
3.0 mm
460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 m
PE
10.0 mm
1.0 mm
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 m
PE
15.0 mm
5.0 mm
Richiedi il lead time qui
10.0 m
PE
25.0 mm
5.0 mm
325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
EPDM
25.0 mm
3.0 mm
277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
EPDM
15.0 mm
5.0 mm
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PVC
12.7 mm
12.7 mm
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 m
PE
40.0 mm
5.0 mm
483 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 m
EPDM
25.0 mm
2.0 mm
Richiedi il lead time qui
5.0 m
EPDM
8.0 mm
8.0 mm
260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 m
PE
20.0 mm
2.0 mm
  • di 2
Nastro di tenuta 3.2 mm 15.2 m Schiuma Nero

10384213


Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    25.4 mm
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    Schiuma a celle aperte
  • Colore
    Nero
Nastro di tenuta 6.4 mm 15.2 m Schiuma Nero

10384220


Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Larghezza totale
    25.4 mm
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    Schiuma a celle aperte
  • Colore
    Nero
Nastro di tenuta 6.4 mm 15.0 m PVC Nero

10266243


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    Miscela composta da PVC, nitrile e neoprene
  • Colore
    Nero
Nastro di tenuta 3.2 mm 15.0 m PVC Nero

10266236


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    25.4 mm
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    Miscela composta da PVC, nitrile e neoprene
  • Colore
    Nero
Nastro di tenuta 3.2 mm 15.0 m PVC Nero

10266229


Livelli di giacenza
17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    Miscela composta da PVC, nitrile e neoprene
  • Colore
    Nero
Nastro di tenuta 6.4 mm 15.0 m PVC Nero

10266250


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Larghezza totale
    25.4 mm
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    Miscela composta da PVC, nitrile e neoprene
  • Colore
    Nero
Nastro di tenuta 2.0 mm 10.0 m EPDM Nero

20122089


Livelli di giacenza
1290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    2.0 mm
  • Larghezza totale
    10.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    10.0 m
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
Nastro di tenuta 5.0 mm 10.0 m EPDM Nero

10187937


Livelli di giacenza
305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Colore
    Nero
Nastro di tenuta 5.0 mm 10.0 m EPDM Nero

10187906


Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Larghezza totale
    10.0 mm
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Colore
    Nero
Nastro di tenuta 3.0 mm 20.0 m PE Nero

20062309


Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.0 mm
  • Larghezza totale
    18.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
Nastro di tenuta 1.0 mm 20.0 m PE Nero

20062378


Livelli di giacenza
460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    1.0 mm
  • Larghezza totale
    10.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
Nastro di tenuta 5.0 mm 10.0 m PE Nero

20062330


Livelli di giacenza
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Larghezza totale
    15.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    10.0 m
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
Nastro di tenuta 5.0 mm 10.0 m PE Nero

20062347


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Larghezza totale
    25.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    10.0 m
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
Nastro di tenuta 3.0 mm 10.0 m EPDM Nero

10187890


Livelli di giacenza
325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.0 mm
  • Larghezza totale
    25.0 mm
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Colore
    Nero
Nastro di tenuta 5.0 mm 10.0 m EPDM Nero

10187913


Livelli di giacenza
277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Larghezza totale
    15.0 mm
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Colore
    Nero
Nastro di tenuta 12.7 mm 7.6 m PVC Nero

10384237


Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    12.7 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
Nastro di tenuta 5.0 mm 10.0 m PE Nero

20062361


Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    10.0 m
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
Nastro di tenuta 2.0 mm 10.0 m EPDM Nero

20062941


Livelli di giacenza
483 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    2.0 mm
  • Larghezza totale
    25.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    10.0 m
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
Nastro di tenuta 8.0 mm 5.0 m EPDM Nero

20063115


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Larghezza totale
    8.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    5.0 m
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
Nastro di tenuta 2.0 mm 20.0 m PE Nero

20121846


Livelli di giacenza
260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    2.0 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene