Menu Ricerca

O-Ring e Kit rondelle di tenuta autocentranti metriche

Disponibile

Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.

Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.

Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.

  • Designed for metric-sized applications.
  • Ideal for applications requiring precision and reliability.
  • Contains O-rings and the related kits with self-centring bonded washers in metric sizes.
Materiale: Acciaio dolce; NBR 80 Colore: Naturale; nero Codice Serie: SR6157, SRV0066

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
11 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità W ID Dimensioni filettatura OD Filettatura standard Tipo Acquista
0,4891 € - 0,572 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
18.7 mm
M22
30.0 mm
Filettatura Metrica
2
1,0353 € - 1,0771 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
22.3 mm
M26
35.0 mm
Filettatura Metrica
2
10385517 0,4307 € - 0,5039 € 698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
14.8 mm
M18
26.0 mm
Filettatura Metrica
2
10385494 0,333 € - 0,3882 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
9.7 mm
M12
18.0 mm
Filettatura Metrica
2
0,6273 € - 0,6273 € 384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
16.8 mm
M20
28.0 mm
Filettatura Metrica
2
1,4036 € - 1,4036 € 460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
25.7 mm
M30
39.0 mm
Filettatura Metrica
2
0,3302 € - 0,3855 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
8.0 mm
M10
16.0 mm
Filettatura Metrica
2
0,7986 € - 0,934 € 2738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
20.1 mm
M24
32.0 mm
Filettatura Metrica
2
0,3139 € - 0,3139 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
13.4 mm
M16
24.0 mm
Filettatura Metrica
2
0,3799 € - 0,4421 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
6.4 mm
M8
14.0 mm
Filettatura Metrica
2
56,8018 € - 63,1282 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8-M24
Filettatura Metrica
1
Rondella bonded M22 Acciaio dolce; NBR 80 Nitrile NBR 80

10385524

Fascia di prezzo
0,572 € - 0,4891 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    2.0 mm
  • ID
    18.7 mm
  • OD
    30.0 mm
  • Colore
    Naturale; nero
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Rondella bonded M26 Acciaio dolce; NBR 80 Nitrile NBR 80

10388440

Fascia di prezzo
1,0771 € - 1,0353 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    2.0 mm
  • ID
    22.3 mm
  • OD
    35.0 mm
  • Colore
    Naturale; nero
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Rondella bonded M18 Acciaio dolce; NBR 80 Nitrile NBR 80

10385517

Fascia di prezzo
0,5039 € - 0,4307 €

Livelli di giacenza
698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    1.5 mm
  • ID
    14.8 mm
  • OD
    26.0 mm
  • Colore
    Naturale; nero
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Rondella bonded M12 Acciaio dolce; NBR 80 Nitrile NBR 80

10385494

Fascia di prezzo
0,3882 € - 0,333 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    1.5 mm
  • ID
    9.7 mm
  • OD
    18.0 mm
  • Colore
    Naturale; nero
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Rondella bonded M20 Acciaio dolce; NBR 80 Nitrile NBR 80

10388433

Fascia di prezzo
0,6273 € - 0,6273 €

Livelli di giacenza
384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    1.5 mm
  • ID
    16.8 mm
  • OD
    28.0 mm
  • Colore
    Naturale; nero
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Rondella bonded M30 Acciaio dolce; NBR 80 Nitrile NBR 80

10388457

Fascia di prezzo
1,4036 € - 1,4036 €

Livelli di giacenza
460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    2.0 mm
  • ID
    25.7 mm
  • OD
    39.0 mm
  • Colore
    Naturale; nero
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Rondella bonded M10 Acciaio dolce; NBR 80 Nitrile NBR 80

10385487

Fascia di prezzo
0,3855 € - 0,3302 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    1.5 mm
  • ID
    8.0 mm
  • OD
    16.0 mm
  • Colore
    Naturale; nero
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Rondella bonded M24 Acciaio dolce; NBR 80 Nitrile NBR 80

10385531

Fascia di prezzo
0,934 € - 0,7986 €

Livelli di giacenza
2738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    2.0 mm
  • ID
    20.1 mm
  • OD
    32.0 mm
  • Colore
    Naturale; nero
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Rondella bonded M16 Acciaio dolce; NBR 80 Nitrile NBR 80

10385500

Fascia di prezzo
0,3139 € - 0,3139 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    1.5 mm
  • ID
    13.4 mm
  • OD
    24.0 mm
  • Colore
    Naturale; nero
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Rondella bonded M8 Acciaio dolce; NBR 80 Nitrile NBR 80

10385470

Fascia di prezzo
0,4421 € - 0,3799 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    1.2 mm
  • ID
    6.4 mm
  • OD
    14.0 mm
  • Colore
    Naturale; nero
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Kit rondella bonded Metrico Acciaio dolce; NBR 80 Nitrile NBR 80

10385234

Fascia di prezzo
63,1282 € - 56,8018 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Comprende
    M24x10
  • Comprende
    M16x15
  • Comprende
    M12x15
  • Comprende
    M22x10
  • Comprende
    M18x25