These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE flange connectors. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Materiale: NBR Colore: Nero Codice Serie: SR6154, SRV0067
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | W | ID | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.094 in
2.4 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
2
|
|||
| 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.094 in
2.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|||
| 0,3122 € - 0,3661 € | 277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
2
|
||
| 0,1571 € - 0,1842 € | 217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.094 in
2.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
2
|
||
| 10385319 | 0,2376 € - 0,2763 € | 1099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.094 in
2.4 mm
|
1.858 in
47.2 mm
|
2
|
|
| Richiedi il lead time qui |
0.094 in
2.4 mm
|
1.488 in
37.8 mm
|
2
|
|||
| 35,4927 € - 39,4619 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare