La nostra gamma di paracolpi, paracolpi e piedini autoadesivi è disponibile in feltro o poliuretano (PU) e in una varietà di forme e colori per adattarsi ai vostri scopi.
I paracolpi in PU sono adatti a temperature di applicazione che vanno dai 18 C ai 65,5 C. Questi piedini adesivi non macchiano, non graffiano e non scoloriscono nessuna superficie.
I feltrini adesivi sono disponibili in marrone o bianco. Possono essere utilizzati alla base dei piedini o degli inserti per un movimento fluido sulle superfici del pavimento.
Codice Serie: SR1593
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma | Colore | Materiale | Quantità per pad | Altezza base | Dimensioni complessive | Diametro base | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0894 € - 0,1048 € | 592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Marrone
|
Feltro
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0849 € - 0,1188 € | Richiedi il lead time qui |
Quadrato
|
Grigio
|
PU
|
242
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2208 € - 0,2587 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Marrone
|
Feltro
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,0405 € - 0,0474 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Bianco
|
Feltro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1212 € - 0,1422 € | 782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Marrone
|
Feltro
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
34.0 mm
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
0,0838 € - 0,098 € | 1040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rettangolare
|
Marrone
|
Feltro
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0838 € - 0,098 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rettangolare
|
Bianco
|
Feltro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,1138 € - 0,1328 € | 863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rettangolare
|
Marrone
|
Feltro
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0913 € - 0,1278 € | 2061 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rettangolare
|
Marrone
|
Feltro
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0277 € - 0,0277 € | 2884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rettangolare
|
Bianco
|
Feltro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0663 € - 0,0776 € | 6891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rettangolare
|
Marrone
|
Feltro
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1138 € - 0,1328 € | Richiedi il lead time qui |
Rettangolare
|
Bianco
|
Feltro
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,0331 € - 0,0331 € | 2024 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rettangolare
|
Bianco
|
Feltro
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
35.0 mm
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,0938 € - 0,1313 € | 37200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cilindrico
|
Trasparente
|
PU; gomma
|
200
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2448 € - 0,3427 € | 4680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cilindrico
|
Trasparente
|
PU; gomma
|
72
|
0.118 in
3.0 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,1607 € - 0,225 € | 13041 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Semisferico
|
Nero
|
PU; gomma
|
84
|
0.075 in
1.9 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,4794 € - 0,6711 € | Richiedi il lead time qui |
Cilindrico
|
Trasparente
|
PU; gomma
|
32
|
0.098 in
2.5 mm
|
31.5 mm
31.5 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
||
0,2162 € - 0,3027 € | Richiedi il lead time qui |
Cilindrico
|
Trasparente
|
PU; gomma
|
98
|
0.161 in
4.1 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0749 € - 0,1049 € | 30112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cilindrico
|
Nero
|
PU; gomma
|
300
|
0.126 in
3.2 mm
|
9.5 mm
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,3417 € - 0,4783 € | Richiedi il lead time qui |
Cilindrico
|
Trasparente
|
PU; gomma
|
84
|
0.201 in
5.1 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare