Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I passacavi a membrana sono provvisti di una sottile pellicola centrale che può essere forata per permettere il passaggio di cavi di diverse dimensioni in un alloggiamento o attraverso un pannello. Questi passacavi hanno una mebrana centrale ma sono disponibili anche quelli con membrana spostata a lato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro totale | Materiale | Diametro foro di montaggio | Diametro interno | Spessore pannello | Tipo | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3191 € - 0,3191 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
PVC
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2183 € - 0,4932 € | 9023 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
PVC
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2653 € - 0,647 € | 13600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.437 in
36.5 mm
|
PVC
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
| 0,1464 € - 0,322 € | 2350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.004 in
25.5 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1312 € - 0,3104 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.004 in
25.5 mm
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1
|
0.346 in
8.8 mm
|
||
| 10092514 | 0,2639 € - 0,2639 € | 11741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
PVC
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,1713 € - 0,4004 € | 21190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.004 in
25.5 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1381 € - 0,3162 € | 15392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.004 in
25.5 mm
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
1
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 0,1796 € - 0,4004 € | 6250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.004 in
25.5 mm
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1837 € - 0,412 € | 30284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.004 in
25.5 mm
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10092576 | 0,1796 € - 0,4004 € | 20900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.004 in
25.5 mm
|
PVC
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,1326 € - 0,3133 € | 10059 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
PVC
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1069 € - 0,2501 € | 103707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
PVC
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 10092613 | 0,6867 € - 0,6867 € | 13493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.929 in
49.0 mm
|
TPE/TPV
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
2
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
| 0,0847 € - 0,201 € | 39000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
PVC
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 0,1519 € - 0,3598 € | 17500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
PVC
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1319 € - 0,3104 € | 60190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.618 in
15.7 mm
|
PVC
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 10092484 | 0,1236 € - 0,2988 € | 32486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
PVC
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,2915 € - 0,2915 € | 21813 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
0.311 in
7.9 mm