Abbiamo una vasta gamma di passacavi aperti standard, disponibili in diversi materiali. Il design a scatto consente un'installazione rapida e semplice. Il PVC nero protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. La gomma termoplastica nera resiste alla maggior parte degli oli e dei grassi e a temperature che vanno da -40C a +135C. Il TPE è un'alternativa più ecologica al PVC, adatto agli ambienti più ostili con un ampio range di temperature. Si tratta di un materiale molto stabile con una lunga durata di utilizzo. L'EPDM è un materiale resistente al calore utilizzabile in ambienti con temperature estreme, da -40C a +125C. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di tappi di chiusura, distanziatori maschio-femmina e rondelle piatte.
Codice Serie: SR1700
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro | Diametro interno | Spessore pannello | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3261 € - 0,3395 € | 4296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
10089750 | 0,1547 € - 0,2173 € | 5873 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
0,1437 € - 0,3075 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
0,0825 € - 0,1746 € | 8623 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
1816 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
0,0837 € - 0,1168 € | 89086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0896 € - 0,1423 € | 4407 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1105 € - 0,1533 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,3039 € - 0,6732 € | 1357 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
||
0,1857 € - 0,2247 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.673 in
17.1 mm
|
|
||
0,195 € - 0,2221 € | 2833 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
0,7019 € - 1,104 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,3219 € - 0,3993 € | 3096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,7959 € - 1,2132 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,3734 € - 1,3734 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.24 in
31.5 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1062 € - 0,1464 € | 8843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0668 € - 0,0934 € | 6804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,6121 € - 0,9617 € | 2009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,4421 € - 0,9372 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.98 in
24.9 mm
|
|
||
0,1879 € - 0,4294 € | 16305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare