I morsetti girevoli con presa di bloccaggio utilizzano un metodo di bloccaggio a rotazione che garantisce una connessione solida e salda, consentendo al contempo un rapido innesto e disinnesto quando necessario.
Il ricettacolo di bloccaggio è un punto di ancoraggio, mentre il morsetto girevole esercita una pressione costante per mantenere i componenti saldamente in posizione. Ciò riduce la possibilità di smontaggio involontario.
Il meccanismo del morsetto girevole è utile quando sono necessari ripetuti montaggi e smontaggi, senza compromettere la sicurezza.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SR33966
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d5 tol. H9 | h2 | h1 | d1 | d2 | d4 | d3 tol. h9 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,74 € - 24,74 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
3.5
|
11.5
|
14.0
|
8.0
|
20.0
|
26.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare