Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I paracolpi incassati con fissaggio a vite sono ideali per essere utilizzati come piedini su piccoli elettrodomestici e altri prodotti al dettaglio. I piedini sono fissati con una vite, un bullone o un rivetto forniti a parte e sono realizzati in materiali antigraffio per proteggere le superfici.
Codice Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Forma base | Altezza base | Materiale (nome esteso) | Diametro base | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0356 € - 0,0356 € | 559728 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Rotondo
|
|
Polietilene ad alta densità
|
|
||
1,6662 € - 1,6662 € | 2605 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,4389 € - 1,0782 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Rotondo
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gomma naturale
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
10340417 | 0,7434 € - 0,7434 € | 36666 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gomma neoprene
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0,2487 € - 0,2846 € | 76015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.28 in
7.1 mm
|
Gomma neoprene
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,0214 € - 1,0214 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Rotondo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
1,1419 € - 3,0155 € | 540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.906 in
23.0 mm
|
Gomma naturale
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare