I piedini regolabili - Standard/Non articolati con base fissa in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. La base in plastica fornisce una superficie levigata non abrasiva che protegge i pavimenti.
Codice Serie: SR5439
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
Prigioniero filettato
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 16709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Prigioniero filettato
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
Prigioniero filettato
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 9292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 3371 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Prigioniero filettato
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 2350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Prigioniero filettato
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 8695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Prigioniero filettato
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 591 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Prigioniero filettato
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 12275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Prigioniero filettato
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 3310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Prigioniero filettato
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 3129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Prigioniero filettato
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 4488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Montaggio a vite
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 7974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Prigioniero filettato
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 3496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Prigioniero filettato
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 20200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Prigioniero filettato
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 70133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Prigioniero filettato
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 2680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Prigioniero filettato
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Prigioniero filettato
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 7775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Prigioniero filettato
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare