Menu Ricerca

Piedini scorrevoli rotondi

Disponibile

I piedini scorrevoli rotondi fungono sia da tappi di protezione che da piedini. Ideali per applicazioni da moderate a gravose Proteggono i pavimenti da graffi e danni.

  • Utilizzati come tappo di protezione o come piedini scorrevoli.
  • Progettati per inserirsi nell’estremità di un tubo.
  • Proteggono i pavimenti da graffi, scalfitture e altri danni.
Materiale: ABS, Nylon, Butirrato, LDPE, HDPE Colore: Nero Codice Serie: SR1632

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
82 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Gauge Colore Materiale OD WT Acquista
0,1561 € - 0,3104 € 4997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12
Nero
ABS
31.8 mm
2.8 mm
0,1726 € - 0,2704 € 6994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17
Nero
ABS
25.4 mm
1.5 mm
  • di 5
Round Glide 31.8 mm 2.8 mm Black ABS

10165577

Fascia di prezzo
0,3104 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
4997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Gauge
    12
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 25.4 mm 1.5 mm Black ABS

10165461

Fascia di prezzo
0,2704 € - 0,1726 €

Livelli di giacenza
6994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero